(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับด้านใน สำหรับการรับน้ำหนักมาก
[คุณสมบัติ]
· บานพับด้านกล่องใส่ จะมีตัวกันกระแทกติดอยู่ด้วย
· มีสลักเกลียวไม่มีหัวติดอยู่ที่บานพับ ด้านกล่องใส่จึงติดตั้งได้ง่าย
· แกนสามารถถอดเข้าออกได้ จึงทำให้ติดตั้งได้ง่าย
[การใช้งาน]
·แผงไฟขนาดใหญ่/ตู้ไฟ/แผงควบคุม
ดรออิ้งบอกขนาด B-63-1
ดรออิ้งการทำงาน B-63-1
ดรออิ้งบอกขนาด B-63-2
วิธีการติดตั้ง B-63-2
ดรออิ้งบอกขนาด B-63-3
ดรออิ้งการทำงาน B-63-3
รหัสสินค้า |
---|
B-63-1 |
B-63-2 |
B-63-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 364.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 80 | 33 | [เหล็กกล้า] เหล็กแผ่นรีดร้อน (SPHC) | 4.5 | 8 | ไม่มี | 10159 | ||
฿ 248.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 80 | 36 | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | 3 | 6 | ไม่มี | 10160 | ||
฿ 136.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | 30 | [เหล็กกล้า] แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | 3 | 6 | ด้านหนึ่งจะมีรูเจาะทะลุ | 10161 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับ หลัง / บานพับซ่อน | การขัดผิว | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง