1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสลิปจอยท์ (B-67 / ทำจากอะลูมิเนียม)

บานพับสลิปจอยท์ (B-67 / ทำจากอะลูมิเนียม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 221.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับสลิปจอยท์
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ : โลหะผสมอะลูมิเนียม (ADC)
· การจัดการผิวหน้า : ทำสีซิลเวอร์
·มีทั้งแบบขวา และแบบซ้าย
· อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับประตูหนักประเภทต่างๆ

น้ำหนักเบา เนื่องจากเป็นโลหะผสมอะลูมิเนียม

ลักษณะภายนอก B-67-1-R

ลักษณะภายนอก B-67-1-R

ลักษณะภายนอก B-67-3-L

ลักษณะภายนอก B-67-3-L

ดรออิ้งบอกขนาด B-67

ดรออิ้งบอกขนาด B-67

หมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเหตุL1L2WtP1P2P3P4P5P6øD1øD2NMRมวล ประตูอ้างอิงเมื่อใช้ 2 ชิ้นในแนวตั้ง (กก.)น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
B-67-1-Lประเภทซ้าย100908244060112626268168M5330110
B-67-1-Rแบบขวา
B-67-2-Lประเภทซ้าย7568703.5405010.527 276126M532060
B-67-2-Rแบบขวา
B-67-3-Lประเภทซ้าย6552.5503303610.522 225106M421535
B-67-3-Rแบบขวา
B-67-4-Lประเภทซ้าย504540326 10  305104M421020
B-67-4-Rแบบขวา
รหัสสินค้า
B-67-1-L
B-67-1-R
B-67-2-L
B-67-2-R
B-67-3-L
B-67-3-R
B-67-4-L
B-67-4-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ย้อนกลับ ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 337.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010082ประเภทซ้าย4811246

฿ 337.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010082ประเภทที่ถูกต้อง4811247

฿ 287.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107570ประเภทซ้าย3.5611248

฿ 287.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107570ประเภทที่ถูกต้อง3.5611249

฿ 229.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106550ประเภทซ้าย3511250

฿ 229.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106550ประเภทที่ถูกต้อง3511251

฿ 221.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105040ประเภทซ้าย3511252

฿ 221.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105040ประเภทที่ถูกต้อง3511253

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบบถอดได้ ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ รุ่นมาตรฐาน
การขัดผิว การเคลือบผิว ซิลเวอร์เซนต์ รูติดตั้ง รูทะลุ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ใช้เครื่องเดียวได้ไหม
ตอบ: โปรดใช้ บานพับ ดึงออกตั้งแต่สองตัวขึ้นไป น้ำหนักอ้างอิงเมื่อใช้สองรายการจะแสดงในแค็ตตาล็อก