1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแดมเปอร์แบบปรับค่าแรงบิดได้ (BP-879-2H, พลาสติก)

บานพับแดมเปอร์แบบปรับค่าแรงบิดได้ (BP-879-2H, พลาสติก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 562.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับพร้อมกลไกกันกระแทก
[คุณสมบัติ]
·ด้วยขอบเขตการหมุนที่ 110°จึงส่งผลให้มีคุณสมบัติตัวกัน กระแทกที่เหมาะสม
· มีแบบขวา และทางซ้ายให้เลือก
· วัสดุ: โพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT)
· สีมาตรฐาน : ดำ
· ลักษณะ ยางกันกระแทก : ขอบเขตการปรับที่กําหนดคือ 0.98 - 1.96 N⋅m
· ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: 0 °C ถึง +40 °C
[การใช้งาน]
· ชั้นแขวนหมวกและตู้เย็น ของรถประจำทางและรถไฟ

ให้การหน่วงปานกลาง

ลักษณะภายนอก BP-879-2H-BL

ลักษณะภายนอก BP-879-2H-BL

ลักษณะภายนอก BP-879-2H-BR

ลักษณะภายนอก BP-879-2H-BR

Drawing ระบุขนาด BP-879-2H-BL

Drawing ระบุขนาด BP-879-2H-BL

Drawing ระบุขนาด BP-879-2H-BR

Drawing ระบุขนาด BP-879-2H-BR

Drawing ระบุขนาด BP-879-2H-AL

Drawing ระบุขนาด BP-879-2H-AL

Drawing ระบุขนาด BP-879-2H-AL

Drawing ระบุขนาด BP-879-2H-AL

Drawing ระบุขนาด BP-879-2H-AR

Drawing ระบุขนาด BP-879-2H-AR

Drawing ระบุขนาด BP-879-2H-AR

Drawing ระบุขนาด BP-879-2H-AR

Drawing ระบุขนาด BP-879-2H-BR

Drawing ระบุขนาด BP-879-2H-BR

Drawing ระบุขนาด BP-879-2H-BR

Drawing ระบุขนาด BP-879-2H-BR

รหัสสินค้า
BP-879-2H-A-L
BP-879-2H-A-R
BP-879-2H-B-L
BP-879-2H-B-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกว้าง
(มิลลิเมตร)
ย้อนกลับ รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 562.00

TORQUE HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025ประเภทซ้าย12716

฿ 562.00

TORQUE HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050ประเภทที่ถูกต้อง12718

฿ 562.00

TORQUE HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050ประเภทซ้าย12717

฿ 562.00

TORQUE HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1025ประเภทที่ถูกต้อง12719

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L(มิลลิเมตร) 71 วัสดุ Polybutylene Terephthalate ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง
การขัดผิว ไม่มี ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 8 รูติดตั้ง รูทะลุ