บานพับธง (B-1519 / สแตนเลส)

แบรนด์ :
TAKIGEN
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
บานพับธง สแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
· วัสดุ : แผ่นสแตนเลส (SUS304)
·การจัดการผิวหน้า: ขัดเงา
[การใช้งาน]
·ประตูทางเข้า, แผงจ่ายไฟ
เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง

ลักษณะภายนอกของ B-1519-0-R

ลักษณะภายนอกของ B-1519N-3

Drawing ระบุขนาดของซีรีส์ B-1519

Drawing ระบุขนาดของ B-1519-1/2, B-1519N-3

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งานสำหรับประตูหน้าบ้าน (แบบเปิดขวา)
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ | L1 | L2 | L3 | L4 | W | t | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | øD1 | (øD2) | ⌀d1 | ⌀d2 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | |||||||||||||||||||
| B-1519-0-L | ประเภทซ้าย | ดูในดรออิ้ง | |||||||||||||||||
| B-1519-0-R | แบบขวา | ||||||||||||||||||
| B-1519-1-L | ประเภทซ้าย | 127 | 113 | 63 | 3 | 100 | 3 | 84 | 52 | 16 | 13 | 37 | 13 | 27 | 12 | 18 | 5.5 | 8.6 | 10 |
| B-1519-1-R | แบบขวา | ||||||||||||||||||
| B-1519-2-L | ประเภทซ้าย | 103 | 92 | 51 | 3 | 100 | 3 | 86 | 54 | 7 | 37 | 7 | 15 | 10 | 16 | 5.5 | 8.6 | 8 | |
| B-1519-2-R | แบบขวา | ||||||||||||||||||
| B-1519N-3 | ประเภทซ้ายและขวา | 77 | 67 | 38 | 2.5 | 70 | 2.5 | 39 | 8.5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 6 | 11 | ||||