บานพับแบบแรงบิด พร้อมสปริง รุ่น B-1346 ทำจากสแตนเลส

แบรนด์ :
TAKIGEN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บานพับที่สามารถหยุดตรงกลางได้
    [คุณสมบัติ]
    · ลดนํ้าหนักของฝาปิดด้วยสปริงที่ถูกติดตั้งอยู่ภายใน
    · ฝาครอบสามารถเปิดง้างทิ้งไว้ในมุมที่ต้องการได้ ช่วยป้องกันการหนีบนิ้วมือโดยไม่ได้ตั้งใจ
    · แรงบิดพยุงค้างสามารถปรับได้หลังติดตั้งโดยปรับที่น็อตปรับระดับ
    · ใช้แทนตัวกันกระแทก จึงสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    · วัสดุ : ตัวอุปกรณ์:แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น(SUS304); ที่ปิดแกน/โพลิอะซีตัล (POM)
    [การใช้งาน]
    · ฝานํ้าหนักมาก เช่น เครื่องมือตรวจสอบ, อุปกรณ์ตรวจวัด,อุปกรณ์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม, ตู้เย็น, ตู้แช่เข็ง

    บานพับที่สามารถเปลี่ยนยางกันกระแทกได้

    บานพับแบบแรงบิด พร้อมสปริง รุ่น B-1346 ทำจากสแตนเลส : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอกของ B-1346-1

    บานพับแบบแรงบิด พร้อมสปริง รุ่น B-1346 ทำจากสแตนเลส : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ลักษณะภายนอกของ B-1346-2

    บานพับแบบแรงบิด พร้อมสปริง รุ่น B-1346 ทำจากสแตนเลส : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing ระบุขนาดของ B-1346-0

    บานพับแบบแรงบิด พร้อมสปริง รุ่น B-1346 ทำจากสแตนเลส : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    Drawing ระบุขนาดของ B-1346-1, B-1346-2

    หมายเลขผลิตภัณฑ์(L1)L2L3(L4)WP1P2H1H2t1t2dθ
    B-1346-0ดูในดรออิ้ง
    B-1346-1201180172.5187020652815.52.52.56.585
    B-1346-2108898214.52422.55.5100
    หมายเลขผลิตภัณฑ์ช่วงการปรับแรงบิดป้องกันการลื่นหลุด
    N·m
    ค่าแรงบิดสูงสุดของสปริง
    N·m
    ความยาวประตู L (มม.): น้ำหนัก W (กก.)
    ตัวอย่างสำหรับอ้างอิง
    โมเมนต์ของน้ำหนักประตูสำหรับอ้างอิง
    N·m
    น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
    B-1346-00 ถึง 9.849600:3080 ถึง 981,720
    B-1346-10 ถึง 4.911.8500:1015 ถึง 30580
    B-1346-20 ถึง 3.93.9400:53 ถึง 10240