1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับด้านในรูปตัว L แบบ 5 รุ่น B-549

CONCEALED HINGES

บานพับด้านในรูปตัว L แบบ 5 รุ่น B-549
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 107.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับสแตนเลส มีจำหน่ายในขนาดเดียวกัน ดูที่ B-1549

รหัสสินค้า
B-549
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 107.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L(มิลลิเมตร) 80 กว้าง(มิลลิเมตร) 20 วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับ หลัง / บานพับซ่อน การขัดผิว ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3.2
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 6 รูติดตั้ง ไม่มี รหัส ผลิตภัณฑ์ 10500

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-549 ในชุด บานพับด้านในรูปตัว L แบบ 5 รุ่น B-549