1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

วาล์วลดแรงดัน (สำหรับไอน้ำ/แรงดันต่ำ) ซีรี่ส์ GP-1000

วาล์วลดแรงดัน (สำหรับไอน้ำ/แรงดันต่ำ) ซีรี่ส์ GP-1000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,660.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ประเภทนี้จะใช้ลูกสูบสำหรับส่วนการทำงานของวาล์วหลัก
[คุณสมบัติ]
· เป็นไปตามมาตรฐานของวาล์วลดแรงดัน SHASE-S106 (สมาคมวิศวกรรมความร้อน การปรับอากาศและสุขาภิบาลของญี่ปุ่น)
· เนื่องจากวาล์วหลักมีรูปร่างเป็นทรงกลม จึงมีประสิทธิภาพการซีลที่ดีเยี่ยม และปริมาณการรั่วจากบ่าวาล์วลดลงอย่างมาก (ตามมาตรฐาน ANSI class IV)
· การทำงานและความทนทานได้รับการปรับปรุงอย่างมาก เมื่อเทียบกับวาล์วลดแรงดันแบบทั่วไป

คุณสมบัติ

● วาล์วลดความดัน ชนิดนำร่อง มีประสิทธิภาพสูง คุณภาพสูงและ ความทนทาน 
● มันตามมาตรฐาน ของ วาล์วลดความดัน SHASE-S106 (เครื่องปรับอากาศและสังคมวิศวกรรมสุขาภิบาล)

การใช้งาน

● ของไหลที่ใช้ได้: ไอน้ำ 
● สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร, อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ, อุปกรณ์ อุตสาหกรรม

สเปค

● แรงดันหลัก: 0.1 ถึง 1.0 MPa 
● แรงดันรอง: 0.05 ถึง 0.9 MPa 
● อัตราส่วนการลดแรงดันสูงสุด: 20: 1 
● อุณหภูมิสูงสุด: 220°C 
● วิธีการเชื่อมต่อ: หน้าแปลน JIS 10KFF

วัสดุ

● ตัวบอดี้หลัก: เหล็กหล่อกราไฟท์ทรงกลม (FCD450)
● ตัววาล์ว/บ่าวาล์ว: สแตนเลส
รหัสสินค้า
GP-1000-15A
GP-1000-20A
GP-1000-25A
GP-1000-32A
GP-1000-50A
GP-1000-65A
GP-1000-80A
GP-1000-100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A)

฿ 14,660.82

YTK VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 20,904.41

YTK VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 23,247.39

YTK VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 21,288.88

YTK VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 25,348.16

YTK VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

฿ 37,838.27

YTK VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 2 1 / 2B (65 A)2 1 / 2B (65 A)

฿ 44,355.81

YTK VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 3B (80 A)3B (80 A)

฿ 71,139.05

YTK VALVE 1 ชิ้น 7 วัน 4B (100 A)4B (100 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน ของไหลที่ใช้งานได้ ไอน้ำ รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน ลูกสูบที่ทำงานโดย ชนิดมีไฟแสดงสถานะ
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1 อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) 220 วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อ สีทา, น้ำมันชักเงา ทรงกลม
ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน การเชื่อมต่อหน้าแปลนด้านซัพพลาย หน้าแปลน JIS 10K การเชื่อมต่อหน้าแปลนด้านคอนโทรล หน้าแปลน JIS 10K
ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด 1 สเปค มาตรฐาน วัสดุ (ลูกสูบและ กระบอกสูบ) ทองเหลืองหรือบรอนซ์
รูปแบบการทำงาน มาตรฐาน ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) 0.1 to 1.0