โซลินอยด์วาล์ว ซีรีส์ DP-100

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานกับไอน้ำ น้ำเย็น อากาศ เช่นเดียวกับลักษณะอื่นๆ ได้แก่ แก๊สไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ (ในสถานะแห้ง) แก๊สอาร์กอน และน้ำมัน (20cSt หรือน้อยกว่า)
· ผ่านการทดสอบการเปิด/ปิด 600,000 ครั้งขึ้นไป ทนทานกว่ารุ่นทั่วไปถึงสามเท่า
· "กลไกป้องกันการติด" ที่ใช้กับส่วนเลื่อนของวาล์วมีประสิทธิภาพในการป้องกันการสึกมากกว่ารุ่นทั่วไปถึง 3 เท่า
· ปรับปรุงความต้านทานการกัดกร่อนโดยใช้สแตนเลสสำหรับบอดี้หลัก รวมถึงชิ้นส่วนภายในที่สำคัญด้วย
· ใช้ชิ้นส่วนแบบตลับ ทำให้งานซ่อมบำรุงง่ายขึ้นอย่างมาก
· ใช้ปะเก็น PTFE (ฟลูออโรโพลิเมอร์) เพื่อให้การซีลสนิทยิ่งขึ้น
· สามารถใช้ได้กับแรงดันค่าต่าง ๆ ตั้งแต่ 0. ถึง 1.0 MPa (0.03 ถึง 1.0 MPa สำหรับขดลวดด้านข้าง)
· สามารถติดตั้งในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ (อย่างไรก็ตาม เฉพาะเมื่อมุมอยู่ภายในช่วง 90° เทียบกับขดลวดที่หันขึ้นด้านบนเท่านั้น)
คุณสมบัติ
● เป็นสลักเกลียวสำหรับบังคับการเลื่อนไปมาเพื่อทำการเปิด/ปิด 60 ครั้งขึ้นไป และมีความทนทานสูงกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 3 เท่าการใช้งาน
● ของไหลที่ใช้ได้: ไอน้ำ/น้ำเย็น/น้ำร้อน/อากาศ/แก๊สไนโตรเจน/คาร์บอนไดออกไซด์ (สถานะแห้ง) /แก๊สอาร์กอน/น้ำมัน (20cSt หรือน้อยกว่า)สเปค
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 5● ความดันที่ใช้ได้: 0 ถึง 1.0 MPa (ไม่มีแบบสุญญากาศจำหน่าย)
● การเปลี่ยนแปลงความดันใช้งานขั้นต่ำ: 0 MPa (จำเป็นต้องมีค่าอย่างน้อย 0.03 MPa สำหรับขดลวดแนวนอน)
● อัตราการรั่วของฐานวาล์ว: 50 มล./นาที (สภาวะปกติ) (เมื่อความดันลมเท่ากับ 0.6 MPa)
● อุณหภูมิขณะทำงาน: 5 ถึง 180°C
● แย้ง
วัสดุ
● กล่องวาล์ว: สแตนเลส● บอดี้วาล์ว: สแตนเลส
● แผ่นดิสก์: เรซิ่นฟลูออรีน (PTFE)