400 ชนิด - บอลวาล์ว ชนิด ชนิดเกลียวใน บรอนซ์ (แยก)

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
รายละเอียดสินค้า
• BV ซีรีย์ บอลวาล์วทองสัมฤทธิ์ ชนิดเกลียว
• รหัสสินค้าTOYO: BV
• รูปทรงของบอลวาล์วชนิดนี้เป็นแบบรูปทรงตรง
• ชนิดรูของบอลวาล์วเป็บแบบรูปกติ
• วัสดุของตัวบอลวาล์วและฝาปิดตัววาล์วเป็นทองสัมฤทธิ์ CAC406
• ลูกบอลเป็นทองเหลือง C3771 BD ชุบโครม
• ชนิดของโอริงเป็นวัสดุ FKM
• วัสดุของของก้านหมุนเป็นสแตนเลสสตีล SUS430
• ชนิดของวัสดุซีลหรือชิ้นส่วนกันรั่ว: PTFE
• รูปทรงของตัวก้านหมุนเป็นทรงตรง
• สถานะของไหลที่เหมาะสมในการใช้งาน: น้ำ น้ำมัน ก๊าซ และ อากาศ
• แรงดันสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ปกติ: 2.8MPa (ที่อุณหภูมิห้อง) และ 0.5MPa ที่ (150°C หรือน้อยกว่า)