ประเภท IM การโอนบอล

แบรนด์ :
IGUCHI KIKO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - IGUCHI KIKO นำเสนอ Ball Transfer รุ่น IM (วัสดุตัวถัง: เหล็ก) สำหรับงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
    - ระบบ Ball Transfer รุ่นนี้เหมาะสำหรับระบบลำเลียงที่มีภาระน้ำหนักเบา และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตระหว่างเครื่องจักรอัตโนมัติ
    - รุ่น IM-S Type ของ Ball Bearing มี 2 รุ่น IM-16 และ IM-25
    - มีรูระบายน้ำอยู่ที่ด้านล่างของตัวถัง
    - ตัวถังและถ้วยรองรับทำจาก SPC (Steel Plate Cold-rolled)
    - ลูกบอลหลักทำจาก SUS316 เหล็กสแตนเลสที่ทนทานและต้านการกัดกร่อน
    - ลูกบอลหลักทำจาก SUJ2 เหล็กที่แข็งแรงและต้านการสึกกร่อน

    คลิกที่นี่ เพื่อดูแค็ตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ iguchibear

    การโอนบอล ISB

    การย้ายบอลคืออะไร?

    อุปกรณ์ขนย้ายลูกบอล ISB ประกอบด้วยลูกบอลขนาดใหญ่ที่วางอยู่บนลูกบอลขนาดเล็กที่ห่อหุ้มอยู่ในถ้วยครึ่งทรงกลม
    การโอนบอล ISB แบ่งออกเป็นสองประเภท; แบบบอลขึ้นสำหรับการใช้งานด้านบน และแบบบอลลงสำหรับการใช้งานเหมือนลูกล้อลง
    นอกจากนี้ในบางแอปพลิเคชันยังใช้เป็น ไกด์ สำหรับ อุปกรณ์รองรับท่อ ด้านข้าง การออกแบบ ของพวกเขาทำให้เกิดหลายทิศทาง
    ระบบขนถ่ายวัสดุที่ช่วยให้การขนย้ายของหนักเป็นไปอย่างราบรื่นโดยใช้ความพยายามและแรงเสียดทานน้อยที่สุด
    ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการขนย้าย กำกับ หรืออำนวยความสะดวกในการบรรทุกผลิตภัณฑ์แบบเรียบในสถานที่ทำงาน เช่น โกดัง,
    สายการผลิต, สิ่งอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า พอร์ตเชื่อมต่อ , ระบบการผลิต สารกึ่งตัวนำ , ระบบ การผลิต FPD, PV,
    สายการผลิตจัดการกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการวิจัย สิ่งอำนวยความสะดวกใต้ดินของอาคาร และ
    สำนักงานการผลิตหรือการโอนค่าขนส่ง เช่นเดียวกับ ระบบ โรเลอร์ ลูกบอลจะถูกติดตั้งไว้ภายใน โต๊ะวางชิ้นงาน หรือ พื้นผิว การทำงานและ
    ผลิตภัณฑ์ กลิ้งไปบนลูกบอลและช่วยให้สามารถหมุน ยก บังคับทิศทาง หรือถ่ายโอนจากสายพาน สายพานลำเลียง หนึ่งไปยังอีกสายพานลำเลียงหนึ่งได้
    ผู้ที่มีข้อจำกัดในการยกหรือถืออันเป็นผลมาจากอาการบาดเจ็บที่หลัง คอ บ่า หัวใจ และความเครียดซ้ำๆ
    ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีการถ่ายโอนลูกบอล หากยกหรือจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงแบนซ้ำๆ ภายในสถานที่ทำงาน

    การเสียดสีเริ่มต้นของการถ่ายโอนลูก

    ข้อมูลด้านล่างนี้ได้มาจากการทดสอบความต้านทานเชิงกลของลูกกลิ้งขนถ่าย IS-51 ball-up castor type IS-51 สี่ รุ่น ที่ลำเลียง โหลดไฟฟ้า 1,000 กิโลกรัม
    เพื่อเปรียบเทียบและพิจารณาบทความต่างๆ เราตรวจวัดบนเหล็กกล้า SS ดิบ (สะเก็ดสนิมจากโรงรีด และขัดเงา) และชุบแข็ง ( เหล็กกล้า SK ความแข็ง HRC60 ขัดเงา)

    การกำหนด โหลดไฟฟ้า สำหรับชุดส่งบอล

    การขนย้ายลูกบอล ISB มีสองประเภท ได้แก่ แบบ กดอัด/แบบหล่อสำหรับ โหลดน้ำหนักเบา และแบบกลึงด้วยความแม่นยำสำหรับงานหนัก
    เมื่อพิจารณาการถ่ายโอนลูกสำหรับ การใช้งาน เส้นเขตแดนสำหรับการบรรทุกเบา/หนักจะอยู่ที่ประมาณ 1,100 ปอนด์ การกระจาย โหลดไฟฟ้า ที่เท่าเทียมกันมากกว่าหลาย ๆ
    การโอนบอลเป็นเรื่องยากหากทำได้ การกระจาย โหลดไฟฟ้า จะขึ้นอยู่กับความเรียบ ความแข็ง และความเรียบของ พื้นผิว โหลดไฟฟ้า
    หน้าสัมผัส กับลูกบอลและความแปรปรวนของความสูงในการติดตั้งการถ่ายโอนและ ระยะโก่ง ระบบ ความ แบบสัมบูรณ์ ของ การออกแบบ การใช้งาน
    เป็นเรื่องยากที่จะมั่นใจได้ภายใต้เงื่อนไขการบริการ สนาม หากต้องการกำหนดพิกัด โหลดไฟฟ้า ที่ต้องการต่อหน่วย เพียงแบ่ง โหลดไฟฟ้า การถ่ายเทลูกปืน
    กำลังการผลิต 2 สำหรับผลิตภัณฑ์ กดอัด และขึ้นรูปและ 2/3 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ตัดด้วยเครื่องจักร