(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อเฟล็กซ์ ข้อต่อยูเนี่ยน แบบไม่เชื่อมสำหรับงานทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· วัตถุประสงค์ทั่วไป:มี ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน สำหรับการดูดซับการ เลื่อยโซ่
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง รู (A) | ความยาว (มิลลิเมตร) | เบลโลว์ ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | ZNS FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 13 | 50 | 15 A | 300 | เกลียว | ||
฿ 1,300.08 | ZNS FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 50 | 15 A | 500 | เกลียว | ||
฿ 1,336.27 | ZNS FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 65 | 20 A | 300 | เกลียว | ||
฿ 1,625.73 | ZNS FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 19 | 65 | 20 A | 500 | เกลียว | ||
฿ 1,589.54 | ZNS FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25.3 | 80 | 25 A | 300 | เกลียว | ||
฿ 2,059.93 | ZNS FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25.3 | 80 | 25 A | 500 | เกลียว | ||
฿ 2,168.48 | ZNS FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33.5 | 100 | 32 A | 300 | หนึ่ง พิทช์ | ||
฿ 2,602.67 | ZNS FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33.5 | 100 | 32 A | 500 | หนึ่ง พิทช์ | ||
฿ 2,675.03 | ZNS FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39.1 | 120 | 40 A | 300 | หนึ่ง พิทช์ | ||
฿ 3,253.96 | ZNS FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39.1 | 120 | 40 A | 500 | หนึ่ง พิทช์ | ||
฿ 3,543.43 ฿ 1,958.10 | FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 52.6 | 140 | 50 A | 300 | หนึ่ง พิทช์ | ||
฿ 4,230.89 | ZNS FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 52.6 | 140 | 50 A | 500 | หนึ่ง พิทช์ |
กำลังโหลด …
ชนิด | สายยาง ใบมีดลบคม | วัสดุ ร้อง | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | สกรู ข้อต่อยูเนี่ยน | อุปกรณ์ Swaged ชนิด L | สกรู ข้อต่อยูเนี่ยน (rc) | Swage ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท R | สกรู ข้อต่อยูเนี่ยน (rc) |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | สายเบรด | ใบมีดลบคม เดี่ยว | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | FCMB |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง