(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีโครงสร้างที่มีเซ็นเซอร์ / แอมพลิฟลายเออร์ในตัว และเป็นแบบแกนแยกสำหรับคล้องสายไฟแบบวันทัช
· วัดความเป็นฉนวนได้
· รองรับแหล่งจ่ายไฟ ±15 V สามารถแยกทิศทางได้ด้วยเอาท์พุตแรงดัน ±
รหัสสินค้า |
---|
HCS-10-50-APCLS |
HCS-16-100-APCLS |
HCS-24-250-APCLS |
HCS-36-500-APCLS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า (ก) | รูทะลุ (φ) | กว้าง (φ) | ส่วนสูง (φ) | กว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,758.77 ฿ 1,878.26 | URD AC SENSORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -50 to 50 | 10 | 23 | 38.5 | 26 | ||
฿ 3,694.09 | URD AC SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | -100 to 100 | 16 | 29 | 44.5 | 31 | ||
฿ 5,224.18 | URD AC SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | -250 to 250 | 24 | 45 | 64 | 34 | ||
฿ 5,414.14 | URD AC SENSORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | -500 to 500 | 36 | 57 | 80 | 38 |
กำลังโหลด …
ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) | วิธีการติดตั้ง | ไม่เจาะจง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง