เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงอเนกประสงค์ / แบบแยกสำหรับติดตั้งบนพาแนล / รองรับแหล่งจ่ายไฟ ±15 V

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ชนิดที่มีการยึดติดแบบแยก โดยมีโครงสร้างเซนเซอร์ / เครื่องขยายสัญญานแบบรวม
· มีให้สำหรับการวัดฉนวนกันความร้อน
· รองรับแหล่งจ่ายไฟ ±15 V มีเอาท์พุตแรงดัน 0 ถึง ±4 V และแยกทิศทางได้
· สามารถวัดย่านความถี่ DC ถึง 20 kHz (อาจใช้งานไม่ได้ที่พิกัดกระแสไฟฟ้า หากมีความถี่สูง)
· ตอบสนองความเร็วสูงภายใน 3 µs
Drawing

HCS-20-AP-CL

HCS-36-200-AP-CL, HCS-36-500-AP-CL

HCS-36-800-AP-CL
ผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้ไฟ +/- 15 V (+15 V และ -15 V กระแสตรงจากพาวเวอร์ซัพพลายคู่) เป็นพาวเวอร์ซัพพลายสำหรับควบคุมเสมอ
จำเป็นต้องใช้ +/- 15 V แม้จะวัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะฝั่งบวกเท่านั้น
ในทุกกรณี การใช้เพียง +15 V อย่างเดียวจะไม่สามารถใช้งานได้
สเปคของผลิตภัณฑ์
| ชนิด | HCS-20- (พิกัดกระแสไฟฟ้า) - AP-CL | HCS-36- (พิกัดกระแสไฟฟ้า) - AP-CL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พิกัดกระแสไฟฟ้า (FS) | +/- 10 A | +/- 20 A | +/- 50 A | +/- 100 A | +/- 150 A | +/- 200 A | +/- 200 A | +/- 500 A | +/- 800 A |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด | +/- 25 A | +/- 50 A | +/- 125 A | +/- 250 A | +/- 375 A | +/- 500 A | +/- 500 A | +/- 1250 A | +/- 2000 A |
| แรงดันเอาต์พุต | +/- 4 V/พิกัดกระแสไฟฟ้า, +/- 10 V/กระแสไฟฟ้าสูงสุด (แนะนำให้ใช้โหลดความต้านทาน ≥ 10 kΩ) | ||||||||
| แรงดันไฟฟ้าตกค้าง | ภายใน +/- 100 mV (เมื่อไม่มีโหลดไฟฟ้า) | ภายใน +/- 50 mV (เมื่อไม่มีโหลดไฟฟ้า) | ภายใน +/- 20 mV (เมื่อไม่มีโหลดไฟฟ้า) | ||||||
| ระดับเสียงรบกวน | 10 mVp-p หรือต่ำกว่า (เมื่อไม่มีโหลดไฟฟ้า) | ||||||||
| ความแม่นยำของเอาต์พุต | ภายใน +/- 2% F.S. | ภายใน +/- 1% F.S. | |||||||
| ความเป็นเชิงเส้น | ภายใน +/- 2% F.S. | ภายใน +/- 1% F.S. | |||||||
| ฮิสเทอรีซิส (F.S. ถึง 0) | ภายใน +/- 50 mV | ภายใน +/- 25 mV | ภายใน +/- 15 mV | ||||||
| การตอบสนอง | 3 μs หรือน้อยกว่า (เมื่อ di/dt = FS/2 μs) | ||||||||
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของแรงดัน Output | +/ - 0.4%/°C โดยประมาณ | +/ - 0.1%/°C โดยประมาณ | |||||||
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของแรงดันตกค้าง | +/ - 4 mV/°C โดยประมาณ | +/ - 2 mV/°C โดยประมาณ | +/ - 1 mV/°C โดยประมาณ | +/ - 0.5 mV/°C โดยประมาณ | +/ - 0.3 mV/°C โดยประมาณ | ||||
| พาวเวอร์ซัพพลายอุปกรณ์ควบคุม | +/- 15 V DC+/- 5% (25 mA โดยประมาณ) พาวเวอร์ซัพพลายคู่ | ||||||||
| ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,500 V AC (50/60 Hz), 1 นาที (ระหว่างรูทะลุและชุดขั้วต่อเอาต์พุต) | ||||||||
| ความต้านทานของฉนวน | 500 V DC, 500MΩ (ระหว่างรูทะลุและชุดขั้วต่อเอาต์พุต) | ||||||||
| เงื่อนไขการใช้งาน | -10°C ถึง +60°C, ≤ 85% RH, ไม่มีการควบแน่น | ||||||||
| สภาพการจัดเก็บ | -15°C ถึง +65°C, ≤ 85% RH, ไม่มีการควบแน่น | ||||||||
| ฟังก์ชั่นการปรับหน้าจอ | FS: การปรับเอาต์พุตสูงสุด, OS/ ระบบปฏิบัติการ: การปรับจุดศูนย์ที่ไม่มีโหลดไฟฟ้า (ปรับจากโรงงานแล้ว) | ||||||||
| คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | 5045-04 (Molex, LLC) | ||||||||
| แรงบิดขันแน่นสกรู | 0.3 N⋅m | 0.7 N⋅m | |||||||
| น้ำหนัก | ประมาณ 55 กรัม | ประมาณ 210 กรัม | ประมาณ 520 กรัม | ||||||
Ta = 25°C
[หมายเหตุ]
(1) เนื่องจากฮิสเทอรีซิสของคอร์/แกน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของจุดศูนย์ในสัดส่วนกับปริมาณกระแสเกินที่มากกว่าค่ากำหนด
(2) เนื่องจากเอาต์พุตอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ ช่วงการใช้งานจริงควรอยู่ที่ 5% หรือมากกว่าของค่าพิกัด
(3) ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าเกินค่ากระแสสูงสุดสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง
(4) มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความร้อนเนื่องจากการสูญเสียในคอร์/แกน ในการใช้งานที่มีความถี่สูงและกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่
ข้อมูลทางเทคนิคและแนวคิดการออกแบบ
แผนภาพบล็อคอุปกรณ์ควบคุม

แผนภาพการเข้าหัว

ข้อมูลประสิทธิภาพ/การทดสอบ
คุณสมบัติแรงดัน Output

ลักษณะเครื่องวัดความถี่

รูปคลื่นเอาต์พุต 1

รูปคลื่นเอาต์พุต 2