(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนหัวเข็มขัดสามารถขยายได้กว้างขวางและรัดในสามทิศทาง ช่วยป้องกันการล้มเนื่องจากการยึดที่ใช้วัสดุอ่อนนุ่มเช่น เรซิ่น การเสียรูปของรูนำแผ่นบาง และอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
AD54TL |
AD56TL |
AD58TL |
AD64TL |
AD66TL |
AD68TL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด (mm) | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ (มิลลิเมตร) | ความยาว L1 (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5.81 ฿ 1.99 | TL RIVETADTL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.0999999999999996 | 4.1 | 0.5 ถึง 6.4 | 22.3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 4.34 | POP TL RIVETADTL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.0999999999999996 | 4.1 | 5.6 ถึง 9.6 | 25.7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 4,977.26 | POP TL RIVETADTL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.0999999999999996 | 4.1 | 9.6 ถึง 12.8 | 22.0 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,129.03 | POP TL RIVETADTL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.9000000000000004 | 4.9 | 0.5 ถึง 6.4 | 22.7 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 2,595.43 | POP TL RIVETADTL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.9000000000000004 | 4.9 | 5.6 ถึง 9.6 | 25.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,290.32 | POP TL RIVETADTL | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4.9000000000000004 | 4.9 | 9.6 ถึง 12.8 | 23.6 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียม | วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว | NA | รูปทรง ของ หัว | หัว แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง