1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
POP โล่กำบัง ประเภท รีเวท AD【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

POP โล่กำบัง ประเภท รีเวท AD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รีเวท ประเภท โล่กำบัง ที่ช่วยให้การประกอบชิ้นส่วนทำได้ง่ายและรวดเร็วสำหรับผู้เริ่มต้น
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง ยึด หัว รีเวท ครอบคลุม รูปทรง กระเป๋าและ หัว แมนเดรลไม่ได้หลุดออกจาก ตัวเครื่อง หลังการยึด
· วัสดุ: รีเวท ตัวเครื่อง / อะลูมิเนียม (AS056) ด้ามสำหรับจับ / เหล็กกล้า
·สามารถติดตั้งด้วย เครื่องมือ ยึดที่ น้ำหนักเบา ได้จึงไม่เป็นภาระแม้เมื่อทำงานเป็นเวลานาน
·ไม่มีวิธีการสปัตเตอร์เช่นวิธีเชื่อมและ เสา หลังการยึดไม่จำเป็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับยึดชิ้นส่วนที่จะต้องใช้ ความดัน น้ำ

รหัสสินค้า
AD41
AD42
AD43
AD44
AD45
AD52
AD52-FT
AD53
AD53-FT
AD54
AD55
AD62
AD63
AD64
AD64-FT
AD65
AD66
AD68
AD84
AD86
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ขนาด
(mm)
วัสดุ ขนาดเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท ยึดที่แนะนำ
(มิลลิเมตร)
ความยาว L1
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 2,300.00

BLIND RIVET 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 10เหล็ก3.2เหล็ก3.21.0-1.66.0ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 3.41

POP SHIELDRIVETAD 1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็ก3.2เหล็ก3.21.6 ถึง 3.27.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 2,860.00

BLIND RIVET 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 10เหล็ก3.2เหล็ก3.23.2 ถึง 4.89.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 3.49

POP SHIELDRIVETAD 1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็ก3.2เหล็ก3.24.8-6.410.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 7.35

POP SHIELDRIVETAD 1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็ก3.2เหล็ก3.26.4 ถึง 8.012.4ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 157.07

POP SHIELDRIVETAD 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เหล็ก4เหล็ก4.01.2 ถึง 3.28.0ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 4,383.62

POP SHIELDRIVETAD 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10อลูมิเนียม4ตัวเครื่อง:อะลูมิเนียม แมนเดรล:เหล็กกล้า4.01.2 ถึง 3.28.0กล่อง / แพ็ค

฿ 4.26

SHIELDRIVETAD 1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็ก4เหล็ก4.03.2 ถึง 4.89.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 5,170.77

POP SHIELDRIVETAD 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10อลูมิเนียม4ตัวเครื่อง:อะลูมิเนียม แมนเดรล:เหล็กกล้า4.03.2 ถึง 4.89.6กล่อง / แพ็ค

฿ 4.65

POP SHIELDRIVETAD 1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็ก4เหล็ก4.04.8-6.411.2ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 4.82

POP SHIELDRIVETAD 1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็ก4เหล็ก4.06.4 ถึง 8.012.8ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 4.19

POP SHIELDRIVETAD 1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็ก4.8เหล็ก4.81.6 ถึง 3.28.4ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 4.65

POP SHIELDRIVETAD 1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็ก4.8เหล็ก4.83.2 ถึง 4.810.0ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 4.65

POP SHIELDRIVETAD 1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็ก4.8เหล็ก4.84.8-6.411.6ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 4,416.39

POP SHIELDRIVETAD 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10อลูมิเนียม4.8ตัวเครื่อง:อะลูมิเนียม แมนเดรล:เหล็กกล้า4.84.8 ถึง 6.411.6กล่อง / แพ็ค

฿ 7.74

POP SHIELDRIVETAD 1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็ก4.8เหล็ก4.86.4 ถึง 8.013.1ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 7.74

POP SHIELDRIVETAD 1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็ก4.8เหล็ก4.88.0 ถึง 9.614.7ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 8.17

POP SHIELDRIVETAD 1 ชิ้น 3 วัน 10เหล็ก4.8เหล็ก4.89.6 ถึง 12.817.9ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 16,416.00

POP SHIELDRIVETAD 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10เหล็ก6.4เหล็ก6.43.2 ถึง 6.412.3กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 19,830.48

POP SHIELDRIVETAD 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10เหล็ก6.4เหล็ก6.46.4 ถึง 9.615.5กล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว NA รายละเอียดของ กระบวนการเตรียมผิว NA รูปทรง ของ หัว หัว แบบกลม