1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วงจรสำหรับยูนิตมอเตอร์แรงบิด, ซีรีส์ TM

AC STANDARD MOTOR

วงจรสำหรับยูนิตมอเตอร์แรงบิด, ซีรีส์ TM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,428.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมกำลังพัฒนาขึ้นสำหรับมอเตอร์แรงบิดจาก Oriental Motor สามารถปรับแรงบิดได้ง่ายดาย ตัวเลือกแบบสมบูรณ์แบบการใช้งานแบบหมุนเวียน, กลไกกดเข้า และกรณีอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีการปรับตั้งแรงบิด
· สามารถตั้งค่าแรงบิดได้ 3 วิธีด้วยกัน: โพเทนชิโอมิเตอร์ภายใน, โพเทนชิโอมิเตอร์ภายนอก หรือแรงดันไฟฟ้า DC ภายนอก
· สลับระหว่าง 2 ระดับได้โดยการสลับระหว่างโพเทนชิโอมิเตอร์ภายในและแรงดันไฟฟ้า/โพเทนชิโอมิเตอร์ภายนอก
· ฟังก์ชันเอาท์พุตสัญญาณเตือน
· การทำงาน 2 ทิศทางทันทีด้วยการสลับสัญญาณ CW/CCW
· การสลับโลจิกอินพุตสัญญาณระหว่าง Sink และ Source

รหัสสินค้า
TMP-1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,428.33

฿ 3,416.46

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย ตัวควบคุม สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน แรงดันไฟฟ้า(V) 100 / 110 / 115 / 200 / 220 / 230
แหล่งจ่ายไฟ อุปกรณ์ควบคุม(V) DC24 เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMP-1 ในชุด วงจรสำหรับยูนิตมอเตอร์แรงบิด, ซีรีส์ TM