คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน DC ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เดี่ยว / ใหญ่ / สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา มาตรฐาน )

แบรนด์ :
SEISA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ผลิตภัณฑ์ ไม่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการขับขี่ด้วยความเร็วต่ำปานกลางและปานกลางถึงสูงแบบไม่ แบ็คแลช/ระยะฟรี โดยไม่ต้อง การหล่อลื่น หรือ งานซ่อมบำรุงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของ เพลาขับ และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา

    [คุณสมบัติ]
    ·ไม่จำเป็นต้อง การหล่อลื่น เนื่องจากไม่มีการเสียดสีหรือชิ้นส่วนที่หมุน
    ·ไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติตรวจสอบเฉพาะ น็อต และ โบลท์ หลวมเท่านั้น
    ·ไม่ใช่ แบ็คแลช/ระยะฟรี:ไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี มี ความแข็งเกร็ง บิดสูงดังนั้นจึงไม่มีการหมุนที่ไม่สม่ำเสมอและสามารถ อุปกรณ์ควบคุม เฟสได้อย่างแม่นยำ
    ·ส่ง แรงบิด ขนาดใหญ่:ด้วย การออกแบบ เหมาะสมกะทัดรัดพร้อมระบบส่งกำลัง แรงบิด ขนาดใหญ่
    ·ติดตั้งและถอด DCP ได้ง่ายเนื่องจาก องค์ประกอบ แผ่นดิสก์ บุชและ แหวนรอง ถูกรวมเข้าด้วยกันจึงสามารถ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน และถอดออกได้อย่างง่ายดาย
    ·ความเร็วสูงที่อนุญาต:บุชที่ งานละเอียด แทรกระหว่าง องค์ประกอบ และ สลักเกลียว ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ด้วยการหมุนที่สูงมากเมื่อเทียบกับข้อต่ออื่น ๆ
    ·การ การเยื้องศูนย์ ขนาดใหญ่ที่อนุญาต:ค่าเผื่อมุมไม่ตรงมีค่ามากถึง 0.5 ถึง 1 °และค่าความเยื้องศูนย์กลางแบบขนานที่อนุญาตสามารถเพิ่มได้ขึ้นอยู่กับความยาวของตัวเว้นระยะ
    ·แรงขับขนาดเล็ก:แรงขับที่เกิดจากข้อต่อมีขนาดเล็กภาระบนเพลาขับและเพลาขับและแบริ่งมีขนาดเล็กมาก