(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รูปทรงโดยละเอียด] มาตรฐาน
[ขนาดของรูติดตั้ง] ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
[รูปทรงพื้นฐาน] มีเกลียวตลอดเส้น
[วัสดุ] เรซิ่น
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงเพิ่มเติม] มาตรฐาน
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[การใช้งาน] มาตรฐาน เรซิ่น
[วัสดุ] PEEK
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3, 4, 5, 6, 8
[ความยาว L หรือ l (มม.)] 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30
[พิทช์ (มม.)] 0.5 0.7 0.8 1 1.25 B 1.5 2 2.5 3 4 C 2 2.5 3 3.5 5
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110.71 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 4 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
฿ 110.48 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 5 | 0.5 | 1.5 | 2 | |
฿ 112.00 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | 1.5 | 2 | |
฿ 112.77 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | 1.5 | 2 | |
฿ 114.29 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | 1.5 | 2 | |
฿ 115.05 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | 1.5 | 2 | |
฿ 217.73 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | 1.5 | 2 | |
฿ 120.00 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 5 | 0.7 | 2 | 2.5 | ||
฿ 118.86 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | 2 | 2.5 | |
฿ 120.39 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 2 | 2.5 | |
฿ 121.15 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 2 | 2.5 | |
฿ 122.67 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 2 | 2.5 | |
฿ 124.19 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 2 | 2.5 | |
฿ 163.35 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 2 | 2.5 | ||
฿ 127.24 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 5 | 0.8 | 2.5 | 3 | |
฿ 128.77 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 6 | 0.8 | 2.5 | 3 | |
฿ 130.29 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | 2.5 | 3 | |
฿ 131.05 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 2.5 | 3 | |
฿ 132.58 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 2.5 | 3 | |
฿ 133.34 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 2.5 | 3 | |
฿ 176.13 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 2.5 | 3 | ||
฿ 136.39 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3.5 | |
฿ 137.15 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3.5 | |
฿ 138.67 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3.5 | |
฿ 139.43 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | 3 | 3.5 | |
฿ 140.96 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | 3 | 3.5 | |
฿ 142.48 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | 3 | 3.5 | |
฿ 187.35 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | 3 | 3.5 | ||
฿ 182.10 ฿ 84.73 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 1.25 | 4 | 5 | ||
฿ 183.62 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | 4 | 5 | |
฿ 185.15 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | 4 | 5 | |
฿ 185.91 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 4 | 5 | |
฿ 187.43 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 4 | 5 | |
฿ 238.45 | PEEK HEXAGON SOCKET SET SCREW | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | 4 | 5 |
กำลังโหลด …
รูปทรงโดยละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรงของรูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | ประเภทสันเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงเพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุพลาสติก | PEEK |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง