มอเตอร์เหนี่ยวนำ 15W [S7I15]

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
รายละเอียดสินค้า
มีมอเตอร์ 1 เฟสที่ใช้งานตัวเก็บประจุและมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ช่วยให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
[คุณสมบัติ]
· แรงบิด เริ่มต้นของ มอเตอร์ ชนิด ตัวเก็บประจุ แบบ 1 เฟส นั้นยอดเยี่ยม แต่มันมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและน่าเชื่อถือมีประสิทธิภาพสูงและ เสียงรบกวนต่ำ
· แรงบิด เริ่มต้นของ มอเตอร์ 3 เฟส นั้นยอดเยี่ยมสำหรับความน่าเชื่อถือสูงและมีประสิทธิภาพสูง
·มี สเปค แรงดันไฟฟ้า 2 ประเภทสำหรับ มอเตอร์ 1 เฟส (C [100 V50 / 60 Hz และ D200V50 / 60 hz]) และ 1 ประเภทสำหรับ มอเตอร์ 3 เฟส (U [200 V50 / 60 hz)]
·จำนวนรอบการหมุนที่กำหนดขึ้นอยู่กับขนาดของ โหลดไฟฟ้า
· เมื่อเปลี่ยนทิศทางแกนหมุนของมอเตอร์ 1 เฟส ให้ทำหลังจากมอเตอร์หยุดอย่างสมบูรณ์