1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองซีล ชนิด TWS-A (สำหรับ โบลท์)【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองซีล ชนิด TWS-A (สำหรับ โบลท์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 249.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แพ็ค 10 ชิ้น

[คุณสมบัติ]
·การใช้ ยาง ชนิดพิเศษที่มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึง ทนน้ำมัน ทนความร้อน และ ความทนต่อแรงดึง ระดับสูง
·ติดตั้งง่ายและใช้งานได้ดีเยี่ยม
·ความแข็งแรงที่เหนือกว่าของ ยางสังเคราะห์ พิเศษทำให้สามารถใช้งานซ้ำได้
·มีคุณสมบัติในการ กระบวนการซีล เหนือกว่าเนื่องจากโครงสร้างของริมฝีปากใช้สำหรับส่วน บรรจุภัณฑ์
·แตกต่างจากการบรรจุทองแดงทั่วไปสามารถใช้กับพื้นผิวที่หยาบกว่าได้

รหัสสินค้า
TWS4X9-A
TWS5X9-A
TWS6X10-A
TWS8X14-ASALE
TWS10X17-A
TWS12X21-A
TWS14X23-A
TWS16X26-ASALE
TWS18X27-A
TWS20X32-A
TWS22X35-ASALE
TWS24X38-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลขที่ ขนาดเกลียว บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD
(มิลลิเมตร)
จำนวนชิ้น
(ชิ้น)

฿ 249.15

SEAL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 104M49.09.0

฿ 249.15

SEAL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 105M59.09.0

฿ 249.15

SEAL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 106M610.010

฿ 387.10

฿ 170.48

SEAL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108M814.014.0

฿ 342.86

SEAL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1010M1017.017.0

฿ 436.19

SEAL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1012M1221.021.0

฿ 436.19

SEAL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1014M1423.023.0

฿ 561.29

฿ 202.63

SEAL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016M1626.026.0

฿ 452.19

SEAL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

22 วัน 1018M1827.027.0

฿ 716.96

SEAL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1020M2032.032.0

฿ 967.74

฿ 360.58

SEAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1022M2235.035.0

฿ 873.15

SEAL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

22 วัน 1024M2438.038.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แหวนรองซีล วัสดุ แหวน โลหะ SUS304