(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แพ็ค 10 ชิ้น
[คุณสมบัติ]
·การใช้ ยาง ชนิดพิเศษที่มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึง ทนน้ำมัน ทนความร้อน และ ความทนต่อแรงดึง ระดับสูง
·ติดตั้งง่ายและใช้งานได้ดีเยี่ยม
·ความแข็งแรงที่เหนือกว่าของ ยางสังเคราะห์ พิเศษทำให้สามารถใช้งานซ้ำได้
·มีคุณสมบัติในการ กระบวนการซีล เหนือกว่าเนื่องจากโครงสร้างของริมฝีปากใช้สำหรับส่วน บรรจุภัณฑ์
·แตกต่างจากการบรรจุทองแดงทั่วไปสามารถใช้กับพื้นผิวที่หยาบกว่าได้
รหัสสินค้า |
---|
SWS3X10-K |
SWS4X11-K |
SWS5X12-K |
SWS6X13-K |
SWS8X16-K |
SWS10X18-K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD (มิลลิเมตร) | จำนวนชิ้น (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 219.58 ฿ 129.42 | SEAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | M3 | 10.3 | 10.3 | ||
฿ 240.83 ฿ 123.88 | SEAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | M4 | 11.3 | 11.3 | ||
฿ 219.58 ฿ 133.13 | SEAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | M5 | 12.3 | 12.3 | |||
฿ 354.58 | SEAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | M6 | 13.3 | 13.3 | ||
฿ 284.96 | SEAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 8 | M8 | 16.3 | 16.3 | ||
฿ 351.62 | SEAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 10 | M10 | 18.3 | 18.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แหวนรองซีล | วัสดุ แหวน โลหะ | SUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง