ข้อต่อชนเชื่อม ท่อเหล็ก(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ข้อต่อลด)) สายยาง สีดำ

แบรนด์ :
BENKAN KIKOH

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    วัสดุ:เหล็กกล้า เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว:1 / 2B (15 A), 3 / 4B (20 A), 1B (25 A), 1 1 / 4B (32 A), 1 1 / 2B (40 A), 2B (50 A), 2 1 / 2B (65 A), 3 1 / 2B (90 A), 3B (80 A), 4B (100 A), 5B (125 A), 6B (150 A), 8B (200 A), 10B (250 A), 12B (300 A), 14B (350 A)
    ·ของเหลวที่ใช้:น้ำ, อากาศ, ไอน้ำ, ก๊าซ, น้ำมัน