1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยางสำหรับเครื่องมือลม สายยางอากาศสำหรับตกแต่ง

สายยางสำหรับเครื่องมือลม สายยางอากาศสำหรับตกแต่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,129.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ความยืดหยุ่นดีอย่างเหลือเชื่อ ด้วยการใช้เรซิ่นแบบพิเศษ ให้ความรู้สึกราวกับไม่มีการเชื่อมต่อสายยาง

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบาอย่างเหลือเชื่อ ด้วยคัปปลิ้งอลูมิเนียมน้ำหนักเบา
· ใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ได้มากมาย ซึ่งได้แก่เครื่องยิงตะปู ตะปูลม ปืนพ่น เป็นต้น สายยางแบบมืออาชีพที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่สังเกตเห็นความแตกต่าง
· นอกจากนี้คัปปลิ้งน้ำหนักเบายังทำจากอลูมิเนียมและไม่เป็นรอยง่าย และน้ำหนักการเชื่อมต่อก็เบาและช่วยลดน้ำหนักได้อย่างดีเยี่ยม ดังนั้นคุณสมบัติในการใช้งานและการเชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่อจึงได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น
· คัปปลิ้งที่ยอดเยี่ยมและใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ระบบท่อลมในโรงงานไปจนถึงการเชื่อมต่อสายยางสำหรับอุปกรณ์นิวเมติกส์

รหัสสินค้า
TAC-6100
TAC-6510
TAC-6520
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ ประเภทอุปกรณ์โลหะ สเปค ข้อต่อ ความยาว มาตรฐาน
(ม.)

฿ 14,647.46

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน ไม่-ไม่มีฟิตติ้งโลหะ100

฿ 3,129.48

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 5 วัน ทั้งสองด้านอื่น ๆคัปปลิ้งอลูมิเนียมแบบวันทัช10

฿ 4,149.21

TGS RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน ทั้งสองด้านอื่น ๆคัปปลิ้งอลูมิเนียมแบบวันทัช20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล อากาศ ตัดการใช้บริการ ไม่ ID ที่ ขนาดเกลียว d 6.5
OD(Ø) 10 คุณสมบัติ ความทนความดัน / ความยืดหยุ่น วัสดุ ชั้นในของ สายยาง อีลาสโตเมอร์ พิเศษ
สีชั้นนอก เส้นสีแดงและสีเหลือง รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) 20 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.5