สายยางอุตสาหกรรม สายยางไวนิลใส

แบรนด์ :
TOGAWA INDUSTRY

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ท่อเรซิ่นที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ด้วยขนาดที่แตกต่างกันถึง 40 ขนาด ตั้งแต่ขนาดบางไปจนถึงขนาดหนา
    [คุณสมบัติ]
    · วัสดุเป็นผลิตภัณฑ์พีวีซียืดหยุ่น
    · ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -5 ถึง +60°C
    · แบบโปร่งใสช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบของไหล (อากาศ น้ำ)
    · ผู้ผลิตมีหลายขนาดให้เลือกใช้งานตั้งแต่บางไปจนถึงหนา
    [การใช้งาน]
    · มีประโยชน์หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ท่ออุปกรณ์ในโรงงาน การรดน้ำในการเกษตรและพืชสวน หรือใช้เป็นวัสดุปิดทับ

    สเปคของผลิตภัณฑ์

    ตัวอย่างลักษณะภายนอก

    สายยางอุตสาหกรรม สายยางไวนิลใส ตัวอย่างลักษณะภายนอก 01

    วัสดุ/ผลิตภัณฑ์พีวีซียืดหยุ่น

    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

    ขนาดเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.)ขนาดมาตรฐาน (ม.)
    TV-3 × 53200
    TV-4 × 64200
    TV-5 × 75200
    TV-5 × 85200
    TV-6 × 86200
    TV-6 × 96200
    TV-6 x 106100
    TV-7 x 97200
    TV-7 x 107100
    TV-7 x 117100
    TV-8 x 108100
    TV-8 x 118100
    TV-8 x 128100
    TV-9 x 119100
    TV-9 x 129100
    TV-9 x 139100
    TV-10 x 1210100
    TV-10 x 1310100
    TV-10 x 141050
    TV-12 x 141250
    TV-12 x 151250
    TV-12 x 161250
    TV-15 x 171550
    TV-15 x 181550
    TV-18 x 211850
    TV-18 x 221850
    TV-19 x 231950
    TV-19 x 251950
    TV-22 x 262250
    TV-25 x 292550
    TV-25 x 302550
    TV-25 x 312550
    TV-32 x 373250
    TV-32 x 383250
    TV-38 x 443850
    TV-45 x 514530
    TV-50 x 585030
    TV-63 x 736330
    TV-75 x 867530
    TV-90 x 1049020
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
    สายยางอุตสาหกรรม สายยางไวนิลใส | TOGAWA INDUSTRY | MISUMI ประเทศไทย