1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตไนล่อน (ประเภท 1)【1-12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

น็อตไนล่อน (ประเภท 1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แหวนไนล่อน พร้อมกับสกรูเกลียวนอก เพื่อป้องกันการคลายเนื่องจากการหมุนใช้จากหลายทิศทางการสั่นสะเทือนโดยตรงและการกระแทก

รหัสสินค้า
NN1-M2-SUSSALE
NN1-M3-SUS
NN1-M3-TI
NN1-M4-SUS
NN1-M4-TI
NN1-M5-SUS
NN1-M5-TI
NN1-M6-SUS
NN1-M6-TI
NN1-M6-U
NN1-M8-SUS
NN1-M8-TI
NN1-M10-SUS
NN1-M10-TI
NN1-M10-U
NN1-M12-SUS
NN1-M14-SUS
NN1-M14-U
NN1-M16-SUS
NN1-M16-U
NN1-M18-SUS
NN1-M18-U
NN1-M20-SUS
NN1-M20-U
NN1-M22-SUS
NN1-M24-SUS
NN1-M24-U
NN1-M30-SUS
NN1-M30-U
NN1-M33-U
NN1-M36-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ความสูง
(มิลลิเมตร)
เบอร์ประแจ
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 156.06

฿ 28.84

NYLON NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่2.440.4

฿ 31.19

NYLON NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่45.50.5

฿ 144.39

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103ไททาเนียมไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่45.50.5

฿ 29.42

NYLON NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่570.7

฿ 194.67

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104ไททาเนียมไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่570.7

฿ 27.81

NYLON NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่6.580.8

฿ 249.91

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 105ไททาเนียมไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่6.580.8

฿ 24.00

NYLON NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่8101

฿ 333.34

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 106ไททาเนียมไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่8101

฿ 66.19

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น 5 วัน -6[เหล็กกล้า] S45Cกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม8101

฿ 44.13

NYLON NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่9.8131.25

฿ 500.58

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108ไททาเนียมไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่9.8131.25

฿ 88.65

NYLON NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1010สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่12171.5

฿ 819.48

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1010ไททาเนียมไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่12171.5

฿ 97.55

NYLON NUT 1 ชิ้น 5 วัน -10[เหล็กกล้า] S45Cกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม12171.5

฿ 105.68

NYLON NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่14.4191.75

฿ 265.94

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1014สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่16222

฿ 166.45

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น 5 วัน -14[เหล็กกล้า] S45Cกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม16222

฿ 329.42

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1016สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่18242

฿ 193.91

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -16[เหล็กกล้า] S45Cกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม18242

฿ 550.06

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1018สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่20272.5

฿ 262.48

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -18[เหล็กกล้า] S45Cกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม20272.5

฿ 588.77

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1020สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่22302.5

฿ 325.34

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -20[เหล็กกล้า] S45Cกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม22302.5

฿ 720.77

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1022สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่23.4322.5

฿ 1,348.19

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1024สเตนเลสไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ไม่24363

฿ 416.00

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -24[เหล็กกล้า] S45Cกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม24363

฿ 15,700.65

LFC NYLON NUT 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1030สเตนเลสไม่กล่อง / แพ็กเกจไม่30463.5

฿ 6,422.10

LFC NYLON NUT 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -30[เหล็กกล้า] S45Cกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมกล่อง / แพ็กเกจกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม30463.5

฿ 610.29

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น 5 วัน -33[เหล็กกล้า] S45Cกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม33503.5

฿ 927.24

LFC NYLON NUT 1 ชิ้น 5 วัน -36[เหล็กกล้า] S45Cกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม36554

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รายละเอียดการล็อค น็อตไนล่อน
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม ประเภท