ลูกล้อ ทนความร้อน LIX series (Blickle)

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
รายละเอียดสินค้า
โปรดดู P80 ถึง 91 สำหรับ วัสดุ โดยละเอียดเกี่ยวกับ " ล้อ ที่ รองรับการใช้งาน " นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ดู "เวอร์ชัน Gatefold" ของแค็ตตาล็อกนี้
[คุณสมบัติ]
· ใช้ จาระบีทนความร้อนพิเศษสำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้
·รุ่น ล้อเป็น และล้อตาย มีระยะพิทช์ สำหรับติดตั้งเท่ากัน
·สามารถใช้งานต่อเนื่องภายใต้อุณหภูมิใช้งาน สูงสุดได้นานถึง 1 ชั่วโมง
·จำเป็นต้องใช้ ระยะเวลาสำหรับทำให้เย็นลง หนึ่งชั่วโมงหลังการใช้งาน
· <PHN ล้อ เรซิ่น ฟีนอล พิเศษ> ความแข็ง: (R) 100-110.
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด: + 260 °C (⌀200 ล้อ คือ + 230 °C)
·ไม่ใช้แร่ใยหินและสารอันตรายอื่น ๆ
· <POSI ล้อ ยาง ซิลิคอน > ความแข็ง: (HS) 71 ถึง 79
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด: + 250 °C
·ปกป้อง พื้น
· <VEHI ล้อ ยาง ชุบแข็งทนความร้อน> ความแข็ง: (HS) 75 ถึง 85
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด: + 250 °C
·ใช้ ตลับลูกปืนเข็ม การเคลื่อนที่เงียบ และราบรื่น