1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสปริง เปิดคู่ ซีรี่ส์ VF【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

HINGES

บานพับสปริง เปิดคู่ ซีรี่ส์ VF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 280.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับประตูไม้ บานสวิง

รหัสสินค้า
VF-111
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 280.41

HINGES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว(มิลลิเมตร) 76 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 45 วัสดุ เหล็ก
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปแบบพิเศษ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม สปริง แบบฝัง
ขนาด a x b 76×45 อุปกรณ์เสริม (สกรูหรือตะปู)(มิลลิเมตร) 2.7×16 การขัดเงา ผ่านกระบวนการอบเคลือบสี
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(φมม) 4