ฟิตติ้งท่ออ่อน นิปเปิล Ace สแตนเลส HN

แบรนด์ :
ASOH

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    นิปเปิลท่ออ่อนสแตนเลส (SUS304)
    [คุณสมบัติ]
    · สกรูยึดทำจากสแตนเลสผ่านผิวสูงสุดถึง 1B และตัดด้วยเครื่องจักรในญี่ปุ่น
    · สำหรับขนาด 1"1/4B ขึ้นไป จะใช้การหล่อแบบ Lost Wax ซึ่งให้คุณภาพสูง
    · ขนาดหน้าต่อหน้าสั้น และมีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม. จึงใช้กับท่ออ่อนได้หลายแบบ
    · ใช้กับท่ออ่อนที่มีการยึดจับอย่างแน่นหนาด้วยแคลมป์ยึดเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออก
    [การใช้งาน]
    · เหมาะสำหรับฟิตติ้งท่ออ่อน

    ดรออิ้ง

    ฟิตติ้งสำหรับท่อ, หัวฉีด Ace , สเตนเลส, HN, ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

    ดรออิ้งบอกขนาด สเตนเลส HN

    รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

    ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ อ้างอิง 1 ของ สเตนเลส HN

    ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ อ้างอิง 2 ของ สเตนเลส HN

    รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

    ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ อ้างอิง 1 ของ สเตนเลส HN
    ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ อ้างอิง 2 ของ สเตนเลส HN
    • ความดันขณะใช้งาน: สูงสุด 3.45 เมกะปาสคาล
    • อุณหภูมิใช้งาน: -50°C ถึง +150°C
    • วัสดุ: SUS304/SCS13A (PT 1"1/4 ขึ้นไป)
    • ของไหล: สารที่ไม่มีผลเสียต่อน้ำ อากาศ น้ำมัน หรือ วัสดุอื่น ๆ

    ตารางสเปค

    รหัสสินค้าขนาด (มม.)
    d⌀D⌀D1BLAL
    HN-7105PT1/853122036
    HN-7106PT1/863122036
    HN-7165PT1/86.53122036
    HN-7107PT1/874122036
    HN-7108PT1/885122036
    HN-7109PT1/895.5122036
    HN-7110PT1/810.56122036
    HN-7206PT1/463142442
    HN-7265PT1/46.53142442
    HN-7207PT1/474142442
    HN-7208PT1/485142442
    HN-7209PT1/495142442
    HN-7210PT1/410.56142442
    HN-7212PT1/4128142442
    รหัสสินค้าขนาด (มม.)
    d⌀D⌀D1BLAL
    HN-7213PT1/4138142442
    HN-7214PT1/4148172442
    HN-7306PT3/863172544
    HN-7365PT3/86.53172544
    HN-7307PT3/874172544
    HN-7308PT3/885172544
    HN-7309PT3/896172544
    HN-7310PT3/810.56172544
    HN-7312PT3/8128172544
    HN-7313PT3/813.58172544
    HN-7314PT3/8149172544
    HN-7316PT3/81611172544
    HN-7406PT1/263222749
    HN-7407PT1/274222749
    รหัสสินค้าขนาด (มม.)
    d⌀D⌀D1BLAL
    HN-7408PT1/285222749
    HN-7409PT1/296222749
    HN-7410PT1/210.57222749
    HN-7412PT1/2128222749
    HN-7440PT1/212.78222749
    HN-7413PT1/213.510222749
    HN-7414PT1/21411222749
    HN-7416PT1/21612222749
    HN-7419PT1/21914222749
    HN-7420PT1/220.515222749
    HN-7421PT1/22115222749
    HN-7616PT3/41611273359
    HN-7619PT3/41914273359
    รหัสสินค้าขนาด (มม.)
    d⌀D⌀D1BLAL
    HN-7620PT3/420.515273359
    HN-7621PT3/42116273359
    HN-7626PT3/42620273359
    HN-7627PT3/42720293359
    HN-7820PT120.515354070
    HN-7827PT12722354070
    HN-7834PT13425354070
    HN-7034PT1 1/43425444580
    HN-7040PT1 1/24031525390
    HN-7052PT252436360100
    HN-7066PT2 1/266538071120
    HN-7100PT41008812092150

    รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์

    ลักษณะผลิตภัณฑ์

    สเตนเลส HN

    สเตนเลส HN

    สเตนเลส HN2

    สเตนเลส HN2

    สเตนเลส HN3

    สเตนเลส HN3

    คำเตือน / ข้อห้าม

    ข้อต่อ แต่ละข้อได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการรั่วไหลเมื่อพื้นผิวโลหะ หน้าสัมผัส กันด้วย ความดัน พื้นผิว ที่เหมาะสม ดังนั้นควรระวังอย่าให้เกิดรอยขีดข่วน รอยบุบ หรือกัดกร่อน พื้นผิว หน้าสัมผัส
    นอกจากนี้ การขันแน่นมากเกินไปอาจทำให้เกิดการรั่วไหลเนื่องจากการเสียรูป และ "การแตกร้าว การกัดกร่อน ความเค้น " ตามมาเนื่องจาก ความเค้นตกค้าง