(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· GRC-PB เป็นท่อหดกันไฟฟ้าสถิตย์ที่ทำจากวัสดุฟลูออร์โร PFA
· GRC-PB มีคุณสมบัติกันไฟฟ้าสถิตย์เพื่อใช้กันไฟฟ้าสถิตย์, กันการจับตัวของฝุ่นละอองมายึดเกาะผิวและช่วยป้องกันการเปื้อน และทนทานต่อสารเคมี
· การนำไปใช้งาน: เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์, เครื่องจักรในอุตสาหกรรมการพิมพ์, เครื่องจักรอุตสาหกรรม
· วัสดุ: พีเอฟเอ ชนิดนำไฟฟ้า
· สี: ดำ
· ควรเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำและมืด (ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส) เพื่อป้องกันการหดตัว
· หาก GRC ถูกใช้งานที่อุณหภูมิสูงเกิน 100℃ หรือมีแรงกดสะสมสูงเกินไปอาจทำให้มีการยืดและเกิดริ้วรอย
รหัสสินค้า |
---|
GRC-20PB-400 |
GRC-30PB-1200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (ก่อนการหดตัว) (มิลลิเมตร) | ID (หลังการหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,521.93 | HEAT SHRINK TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 21.5 | 19.5 | 0.4 | 20PB | ||
฿ 6,077.96 | HEAT SHRINK TUBE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 32 | 29 | 1.2 | 30PB |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PFA นำไฟฟ้า | สี | สีดำ | ความทนไฟ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กาว | ไม่ | คุณสมบัติพิเศษ / การ การใช้งาน | ทนความร้อน / ผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อสารเคมี / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | (การอ้างอิง) อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) | 260 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง