ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ TA สะอาด ทนร้อน ทนเย็น ทนสารเคมี

แบรนด์ :
NITTA

ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    ไม่มีสินค้าทดแทนและไม่มีแผนที่จะนำมาขายอีกครั้ง โปรดตรวจสอบรายละเอียดในใบเสนอราคาและหน้าจอการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้เรซิ่น PFA (เตตระฟลูออโรเอทิลีน / เปอร์ฟลูออโรแอลคิลไวนิลอีเธอร์โคพอลิเมอร์) ที่ทนสารเคมีได้ดีเยี่ยม
· เทอร์มินอลของท่อผลิตในห้องคลีนรูม ซีลด้วยฝาครอบ และจัดส่งในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกด้วยความร้อน
· มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยมและลดการเกาะติดของสารเคมี
· ท่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาและทนต่อสภาพอากาศได้ดีเยี่ยม
· สามารถใช้งานได้แม้ในสภาพแวดล้อม เช่น โอโซน
· สามารถใช้กับคลีนฟิตติ้ง ซีรีส์ "Chemfit CSE" ได้
· สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น เลขที่ 201 (2006) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ เลขที่ 370 (1959)

รายละเอียดสินค้า

ขนาดมาตรฐาน

20M, 100M

TA-4-19 × 16, 20M เท่านั้น

ของไหลที่ใช้งานและช่วงอุณหภูมิใช้งาน

ของไหลที่ใช้งานช่วงอุณหภูมิใช้งาน
อากาศ (อากาศสะอาด)-65°C ถึง +260°C
น้ำ (น้ำบริสุทธิ์)0°C ถึง +100°C 

ตารางมาตรฐาน

ขนาดในหน่วยเมตริก (กลุ่ม 4)

ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ / สะอาด / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ TA ทนสารเคมี / สะอาด / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ทนสารเคมี /TA / ตารางมาตรฐาน

ขนาดในหน่วยนิ้ว (กลุ่มที่ 1)

ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ / สะอาด / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ TA ทนสารเคมี / สะอาด / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ทนสารเคมี /TA / ตารางมาตรฐาน

ขนาดในหน่วยนิ้ว (กลุ่มที่ 5)

ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ / สะอาด / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ TA ทนสารเคมี / สะอาด / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ทนสารเคมี /TA / ตารางมาตรฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในแตกต่างจากกลุ่มที่ 1

ฟิตติ้งที่ใช้งานได้ของกลุ่ม 5 สามารถใช้กับซีรีส์ Chemifit C1 และ Chemifit C1S ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเท่ากันได้

ข้อมูลช่วยในการเลือก

ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ / สะอาด / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ทนสารเคมี /TA / ตัวอย่างการแสดงหมายเลขสินค้า

ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน/ข้อมูลการทดสอบ

ประสิทธิภาพแรงดันลบ

-101.294 kPa

ความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิใช้งาน และ แรงดันใช้งานสูงสุด

ท่อฟลูออโรโพลิเมอร์ / สะอาด / ทนความร้อน / ทนความเย็น / ทนสารเคมี / TA / ข้อมูลประสิทธิภาพ

ความดันขณะใช้งานสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิใช้งาน (อุณหภูมิบรรยากาศ) หากไม่ได้ใช้งานที่อุณหภูมิห้อง ให้อ้างอิงอัตราการเปลี่ยนแปลงแรงดันขณะใช้งานสูงสุดที่แสดงในกราฟและใช้งานภายในขอบเขตของค่านั้น
คำเตือน: โปรดทราบว่าการใช้งานเกินขอบเขตที่อนุญาตอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายก่อนกำหนด และผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว

ข้อควรระวัง/ข้อห้าม

ข้อควรระวังในการใช้งาน

  • เมื่อใช้น้ำเป็นของไหล ให้รักษาความดันไฟกระชากให้ต่ำกว่าแรงดันขณะใช้งานสูงสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการจับตัวเป็นน้ำแข็ง