พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดเครื่องขยายสัญญานแยกต่างหาก (แบบลูกบิด ) [E2C]

แบรนด์ :
OMRON

ข้อควรระวัง

  • -

รายละเอียดสินค้า

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ชนิดเครื่องขยายสัญญานแยกต่างหาก (แบบลูกบิด ) [E2C]
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ของเครื่องจักรอัตโนมัติ มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : แบบกลียว และ แบบทรงกระบอกทรงสูง
● ขนาด :
แบบเกลียว - M5, M8, M12 และ M18
ทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวตรวจจับ : 3.5, 3.8 และ 5.4
● แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ : AC และ DC
● ความยาวสาย (m.): 2, 3, 5 และ 10
● วัสดุ :
ตัวเรือน : สเตนเลส (SUS303), ABS ,โพลีคาร์บอเนต และ ทองเหลือง
วัสดุพื้นผิวของบริเวณตรวจจับ : ABS และ โพลิอีเทอร์อีเทอร์คีโทน
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบอัตโนมัติ ซึ่งหน้าที่หลักคือการตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องมีการสัมผัสทางกายภาพ

Drawing ระบุขนาดของ OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

ส่วนของ OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์พร้อมแอมพลิฟายเออร์แยกส่วน (ประเภทปรับระดับเสียง) E2C/E2C-H ภาพร่างของส่วนเซนเซอร์

หน่วยแอมพลิฟายเออร์ของ OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์พร้อมแอมพลิฟายเออร์แยกส่วน (ประเภทปรับระดับเสียง) E2C/E2C-H ภาพร่างของหน่วยแอมพลิฟายเออร์

ตารางข้อมูลจำเพาะของ OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

ค่าที่กำหนด/ประสิทธิภาพของ OMRON พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

ส่วนพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

รายการพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์รูปแบบพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
รุ่น E2C
-CR8A
-CR8B
รุ่น E2C
-X1A
-C1A
รุ่น E2C
-X1R5A
รุ่น E2C
-X2A
รุ่น E2C
-X5A
รุ่น E2C
-X10A
รุ่น E2C
-C20MA
ระยะตรวจจับสูงสุด
(ที่ +23°C)
1.8 มม.2 มม.3 มม.5 มม.10 มม.18 มม.50 มม.
ช่วงตรวจจับที่เสถียรช่วงอุณหภูมิโดยรอบ0 ถึง 0.8 มม.0 ถึง 1 มม.0 ถึง 1.5 มม.0 ถึง 2 มม.0 ถึง 5 มม.0 ถึง 10 มม.0 ถึง 20 มม.
ที่ 0 ถึง +40°C0 ถึง 1.2 มม.0 ถึง 1.5 มม.0 ถึง 2 มม.0 ถึง 2.5 มม.0 ถึง 7 มม.0 ถึง 15 มม.0 ถึง 28 มม.
ฮิสเทอรีซิสหน่วยแอมพลิฟายเออร์แบบผสม [ค่าที่กำหนด/ประสิทธิภาพ] → อ้างอิงจากหน้า 4 ของแคตตาล็อกดิจิตอล
วัตถุที่สามารถตรวจจับได้โลหะแม่เหล็ก (โลหะที่ไม่ใช่แม่เหล็กจะลดระยะตรวจจับ. "ข้อมูลลักษณะเฉพาะ" → ดูหน้า 8 ของแคตตาล็อกดิจิตอล)
วัตถุมาตรฐานสำหรับการตรวจจับเหล็ก 5×5×1 มม.เหล็ก 8×8×1 มม.เหล็ก 12×12×1 มม.เหล็ก 18×18×1 มม.เหล็ก 30×30×1 มม.เหล็ก 50×50×1 มม.
ความถี่การตอบสนอง *11kHz800Hz350Hz100Hz50Hz
ช่วงอุณหภูมิโดยรอบขณะใช้งานและจัดเก็บ: -25 ถึง +70°C (ห้ามเยือกแข็งหรือเกิดการควบแน่น)
ช่วงความชื้นโดยรอบขณะใช้งานและจัดเก็บ: 35 ถึง 95% RH (แต่ไม่ควรเกิดการควบแน่น)
ผลกระทบจากอุณหภูมิในช่วงอุณหภูมิ -25 ถึง +70°C ที่ +23°C ระยะตรวจจับอยู่ใน ±15%
การสั่นสะเทือน (ความทนทาน)10 ถึง 55Hz, ความกว้างสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละแกน X และ Y
การกระแทก (ความทนทาน)500m/s2, 3 ครั้งในแต่ละแกน X และ Y
โครงสร้างป้องกันมาตรฐาน IEC IP67, มาตรฐานกันน้ำมันของ OMRON
วิธีการเชื่อมต่อ *2ประเภทพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์แบบสายเคเบิลดึงออก
สายโคแอกเชียลความถี่สูง (ความยาวมาตรฐาน 3 ม.)
น้ำหนัก (รวมบรรจุภัณฑ์)ประมาณ 40 กรัมประมาณ 45 กรัมประมาณ 50 กรัมประมาณ 60 กรัมประมาณ 140 กรัมประมาณ 270 กรัมประมาณ 300 กรัม
วัสดุพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ตัวเคสสเตนเลสทองเหลือง
พื้นผิวตรวจจับเรซิน ABS
สายโพลีเอทิลีน
น็อตรัด-ทองเหลือง ชุบด้วยนิกเกิล (ยกเว้นรุ่น E2C-C1A)
แหวนรองฟันเฟือง-เหล็กเคลือบสังกะสี (ยกเว้นรุ่น E2C-C1A)
อุปกรณ์เสริมของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์-

*1. ค่าต่ำสุดเมื่อใช้เอาต์พุตควบคุมแบบไม่สัมผัสของหน่วยแอมพลิฟายเออร์.
    เงื่อนไขการวัดคือวัตถุตรวจจับมาตรฐาน ระยะห่างระหว่างวัตถุตรวจจับเป็นสองเท่าของวัตถุตรวจจับมาตรฐานของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ และระยะตั้งค่าเป็น 1/2 ของระยะตรวจจับสูงสุด.
*2. สำหรับความยาวสายตามการจับคู่ของหน่วยแอมพลิฟายเออร์และหน่วยพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ ดูหน้า 6 ของแคตตาล็อกดิจิตอล
    . ความต้านทานลักษณะของสายโคแอกเชียลความถี่สูงคือ 50 Ω.

หน่วยแอมพลิฟายเออร์ของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

รายการพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์รูปแบบพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
รุ่น E2C-GE4Aรุ่น E2C-GF4Aรุ่น E2C-JC4A
รุ่น E2C-JC4AP
รุ่น E2C-AM4Aรุ่น E2C-AK4A
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่าย
(ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ทำงานได้)
DC12-24V ความคลื่นไหว (pp) 10% หรือน้อยกว่า *1 (DC10-30V)AC100~240V
(AC90~264V)
50/60Hz
การใช้กระแสไฟฟ้า25mA หรือน้อยกว่า45mA หรือน้อยกว่า50mA หรือน้อยกว่า55mA หรือน้อยกว่า
ช่วงการปรับระยะตรวจจับ *220% หรือมากกว่าของระยะตรวจจับที่กำหนด,
ตัวต้านทานแบบหมุน 4 รอบ
20 ถึง 100% ของระยะตรวจจับที่กำหนด, ตัวต้านทานแบบหมุน 4 รอบ
ช่วงค่าฮิสเทอรีซิสที่ปรับได้ฮิสเทอรีซิสคงที่ (10% หรือน้อยกว่าของระยะตรวจจับ)ปรับได้ตั้งแต่ 1 ถึง 5% ของระยะตรวจจับที่กำหนด
เวลาตอบสนองไม่มีการสัมผัส(ดูความถี่การตอบสนองของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ที่ใช้)
การสัมผัส-20 มิลลิวินาที หรือน้อยกว่า
เอาต์พุตควบคุมพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ไม่มีการสัมผัสเอาต์พุต NPN
ความต้านทาน 4.7kΩ
100mA หรือน้อยกว่า
(DC30V หรือน้อยกว่า)
(แรงดันตกค้าง 1.5V หรือน้อยกว่า)
เอาต์พุต PNP
ความต้านทาน 4.7kΩ
100mA หรือน้อยกว่า
(DC30V หรือน้อยกว่า)
(แรงดันตกค้าง 1.5V หรือน้อยกว่า)
เอาต์พุต NPN
ตัวเก็บประจุแบบเปิด
100mA หรือน้อยกว่า
(DC30V หรือน้อยกว่า)
(แรงดันตกค้าง 0.7V หรือน้อยกว่า)
(รุ่น E2C-JC4AP:
1V หรือน้อยกว่า)
NPN และ PNP
ตัวเก็บประจุแบบเปิด
200mA หรือน้อยกว่า
(DC30V หรือน้อยกว่า)
(แรงดันตกค้าง 1.5V หรือน้อยกว่า)
ทรานซิสเตอร์/
โฟโตคัปเปลอร์
50mA หรือน้อยกว่า
(DC40V หรือน้อยกว่า)
(แรงดันตกค้าง 2V หรือน้อยกว่า)
การสัมผัส-เอาต์พุตรีเลย์ 1c
AC250V2A cosφ=1
(โหลดต้านทาน) *3
ไฟแสดงสถานะของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์การแสดงการตรวจจับ (สีแดง)
(OPERATION)
การแสดงการตรวจจับ (สีแดง)
(OPERATION)
การแสดงความเสถียร (สีเขียว)
(STABILITY)
การแสดงการตรวจจับ (สีแดง)
(OPERATION)
การแสดงความเสถียร (สีเขียว)
(STABILITY)
โหมดการทำงานของพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์สวิตช์ NO/NC
เอาต์พุตการวินิจฉัยตัวเอง-(เฉพาะรุ่น E2C-JC4AP) เมื่อ
เซนเซอร์เสียหรือไม่เสถียร,
ทรานซิสเตอร์เอาต์พุตจะเปิด
NPN แบบไม่สัมผัส
ตัวเก็บประจุแบบเปิด
50mA หรือน้อยกว่า
(30V DC หรือน้อยกว่า)
(แรงดันตกค้าง 1V หรือน้อยกว่า)
-
ฟังก์ชันตัวจับเวลาพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์-หน่วงเวลาปิด 40±10ms-
การชดเชยความยาวสายระหว่างเซนเซอร์และ
หน่วยขยาย
-(เฉพาะรุ่น E2C-JC4AP)
3ม./5ม. พร้อม
สวิตช์บาร์สั้น
ชอร์ต: 1 ถึง 3ม.
เปิด: 3 ถึง 5ม.
โหมดพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
แบบสวิตช์ 4 ทิศทาง
ช่วงอุณหภูมิโดยรอบขณะใช้งานและจัดเก็บ: -10 ถึง +55°C (แต่ไม่ควรมีน้ำแข็งหรือการควบแน่น)
ช่วงความชื้นโดยรอบขณะใช้งานและจัดเก็บ: 35 ถึง 85% RH (รุ่น E2C-JC4AP: 35 ถึง 95% RH) (ไม่มีการควบแน่น)
ผลกระทบจากอุณหภูมิที่ +23°C ในช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง +55°C ระยะตรวจจับเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 10%
ผลกระทบจากแรงดันไฟฟ้าประเภท DC: ในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ±20%,
ที่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ระยะตรวจจับเปลี่ยนแปลงไม่เกิน ±1%
ประเภท AC: ในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ±10%,
ที่แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ระยะตรวจจับเปลี่ยนแปลงไม่เกิน ±1%
ความต้านทานการฉนวน50MΩ หรือมากกว่า (ที่ DC500V เมกเกอร์) ระหว่างส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าทั้งหมดและตัวเคส
แรงดันไฟฟ้าที่ทนได้ประเภท DC: AC1,000V 50/60Hz 1 นาที ระหว่างส่วนที่มีกระแสไฟฟ้ากับตัวเคส
ประเภท AC: AC1,500V 50/60Hz 1 นาที ระหว่างส่วนที่มีกระแสไฟฟ้ากับตัวเคส
การสั่นสะเทือน (ความทนทาน)10 ถึง 25Hz ความกว้างสองเท่า 2 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละแกน X, Y และ Z10 ถึง 55Hz
ความกว้างสองเท่า 1.5 มม.
2 ชั่วโมงในแต่ละแกน X, Y และ Z
10 ถึง 25Hz ความกว้างสองเท่า 2 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละแกน X, Y และ Z
รายการพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์รูปแบบพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
รุ่น E2C-GE4Aรุ่น E2C-GF4Aรุ่น E2C-JC4A
รุ่น E2C-JC4AP
รุ่น E2C-AM4Aรุ่น E2C-AK4A
ทนต่อแรงกระแทก (ความทนทาน)100m/s2 3 ครั้งในแต่ละแกน X, Y, และ Z
อายุการใช้งาน (เอาต์พุตรีเลย์)-กลไก:
10 ล้านครั้งขึ้นไป ไฟฟ้า: 100,000 ครั้งขึ้นไป
วิธีการเชื่อมต่อพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ประเภทบล็อกเทอร์มินัลแบบดึงสายออก
(ความยาวสายมาตรฐาน 2 ม.)
ประเภทบล็อกเทอร์มินัล
น้ำหนัก (พร้อมบรรจุภัณฑ์)
*4
ประมาณ 20 กรัมรุ่น E2C-JC4A: ประมาณ 50 กรัม
รุ่น E2C-JC4AP: ประมาณ 80 กรัม
ประมาณ 140 กรัมประมาณ 250 กรัม
อุปกรณ์เสริมคู่มือการใช้งานป้ายคำเตือน,
ขายึดติดตั้ง
(รุ่น E2C-JC4A:
ขายึดติดตั้ง
+ สกรู M3 x 15),
คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้งาน

*1. พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์สามารถใช้งานร่วมกับแหล่งจ่ายไฟแบบเต็มคลื่นที่ปรับแรงดันไฟฟ้า 24V DC ±10% (ค่าเฉลี่ย) ได้ (ไม่สามารถใช้งานร่วมกับรุ่น E2C-GE4□ ได้).
*2. ระบุช่วงระยะตรวจจับที่ตอบสนองต่อสมรรถนะในแต่ละส่วนเมื่อใช้งานร่วมกับหน่วยเซนเซอร์.
*3. รีเลย์ในตัวรุ่น G2R-14 DC 12V.
*4. ไม่รวมถึงน้ำหนักของซ็อกเก็ตเชื่อมต่อ.