สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็กพิเศษ [SS]

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สวิตช์พื้นฐานขนาดเล็กพิเศษที่ให้ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยอย่างครบถ้วน
[คุณสมบัติ]
· เป็นหนึ่งในไมโครสวิตช์ที่ขายดีที่สุดของ Omron มีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ 0.1 A ถึง 10.1 A
· มีซีรีส์ที่ครอบคลุมพร้อมจำหน่ายสำหรับการใช้งานต่าง ๆ ตั้งแต่โหลดการทำงานต่ำไปจนถึงโหลดการทำงานสูง ตามข้อมูลจำเพาะด้านกำลังการปฏิบัติงาน
· มีความทนทานสูงถึง 30 ล้านครั้งโดยใช้โครงสร้างส่วนสปริง 2 อันที่มั่นคง
· นอกจากนี้ ยังมีชนิดที่มีช่องว่างหน้าสัมผัสตั้งแต่ 1 มม. ขึ้นไปด้วย และสามารถใช้กับการใช้งานที่เชื่อมต่อกันได้
ดรออิ้งบอกขนาด ของ ไมโครสวิตช์ Omron


หมายเหตุ 1 ความเผื่อ ของมิติของชิ้นส่วน ไมโครสวิตช์ ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน ขนาดภายนอก ข้างต้นคือ ±0.4 มม.
โน้ต 2. ลักษณะการทำงานสำหรับการดำเนินงานในทิศทาง A (↓)
ไมโครสวิตช์ Omron ชนิด/ รูปทรง

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ ไมโครสวิตช์ Omron
ประสิทธิภาพของ ไมโครสวิตช์ Omron
| วัตถุ ไมโครสวิตช์ | ไมโครสวิตช์ หมายเลข รุ่น | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ซีรีย์ SS-10 | ซีรีย์ SS-5 | ซีรีย์ SS-01 | ซีรีย์ SS-5F | |||
| ความเร็วการทำงานที่อนุญาต | 0.1 มม. ถึง 1 ม./วินาที (สำหรับ สวิตช์กด ขาพิน) | |||||
| อนุญาตให้ดำเนินการได้ เครื่องวัดความถี่ | เชิงกล | 400 ครั้ง/นาที | ||||
| ไมโครสวิตช์ ไฟฟ้า | 60 ครั้ง/นาที | |||||
| ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 100MΩ หรือมากกว่า (เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC) | |||||
| ความต้านทานหน้าสัมผัส (ค่า เริ่มต้น) | ประเภท OF1.47N | 30 mΩ หรือต่ำกว่า | 50 mΩ หรือต่ำกว่า | 30 mΩ หรือต่ำกว่า | ||
| ชนิด OF0.49N | — | 50 mΩ หรือต่ำกว่า | 100 mΩ หรือต่ำกว่า | — | ||
| ชนิด OF0.25N | — | 150 mΩ หรือต่ำกว่า | — | |||
| ทนแรงดันไฟฟ้า*1 | ระหว่างขั้วที่มีขั้วเดียวกัน | AC1,000 V 50/60 Hz 1นาที | 600 V AC 50/60 Hz 1นาที | AC1,000 V 50/60 Hz 1นาที | ||
| ระหว่างชิ้นส่วนโลหะที่มีไฟฟ้ากับ สายดิน | AC1,500 V 50/60 Hz 1นาที | |||||
| ระหว่าง เทอร์มินอล แต่ละขั้วและชิ้นส่วนโลหะที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า | AC1,500 V 50/60 Hz 1นาที | |||||
| การสั่นสะเทือน*2 | ความผิดปกติ | เครื่องวัดความถี่: 10 ถึง 55 เฮิรตซ์, ชนิดแอมพลิจูดสองค่า: 1.5 มม. | ||||
| ผลกระทบ*2 | ความทนทาน | ประเภท OF1.47N | สูงถึง 1,000ม./ วินาที2 | |||
| ชนิด OF0.49N | สูงถึง 500 m/ s2 | |||||
| ชนิด OF0.25N | สูงถึง 500 m/ s2 | |||||
| ความผิดปกติ | ประเภท OF1.47N | สูงสุด 300ม./ วินาที2 | ||||
| ชนิด OF0.49N | สูงสุด 200ม./ วินาที2 | |||||
| ชนิด OF0.25N | สูงสุด 200ม./ วินาที2 | |||||
| ความทนทาน | เชิงกล | มากกว่า 10 ล้านครั้ง (60 ครั้ง/นาที) | มากกว่า 30 ล้านครั้ง (60 ครั้ง/นาที) | มากกว่า 100,000 ครั้ง (60 ครั้ง/นาที) | ||
| ไมโครสวิตช์ ไฟฟ้า | มากกว่า 50,000 ครั้ง (30 ครั้ง/นาที) | มากกว่า 200,000 ครั้ง (30 ครั้ง/นาที) | มากกว่า 100,000 ครั้ง (30 ครั้ง/นาที) | |||
| โครงสร้างการป้องกัน | มาตรฐาน IP40 | |||||
| Class การป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต | Class I | |||||
| PTI (คุณลักษณะการติดตาม) | 175 | |||||
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -25 ถึง +85°C 60% RH หรือต่ำกว่า (แต่ไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น) | |||||
| ช่วงความชื้นในการทำงาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 85% หรือต่ำกว่า (ที่อุณหภูมิ +5 ถึง +35°C) | |||||
| มวล | ประมาณ 1.6 กรัม (ชนิด สวิตช์กด ขาพิน) | |||||
หมายเหตุ: ค่าด้านบนเป็นค่าเริ่มต้น
*1. แรงดันไฟฟ้าที่ทนทานคือ ค่า เมื่อใช้ตัวแยก (ดู " อุปกรณ์เสริม ทั่วไปสำหรับไมโครสวิตช์")
*2. ค่า นี้ใช้สำหรับ ตำแหน่ง อิสระและ ตำแหน่ง การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) เต็มที่สำหรับประเภท ไมโครสวิตช์ และสำหรับ ตำแหน่ง การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) เต็มที่สำหรับประเภท ก้านโยก
การติดต่อสร้างหรือทำลายภายใน 1 มิลลิวินาที