BUMAX8.8 สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม

แบรนด์ :
BUMAX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สกรูหกเหลี่ยมหัวจม รุ่น BUMAX8.8 [จัดจำหน่าย 1-100 ชิ้นต่อแพ็ค]
    เป็นสกรูที่นิยมใช้ในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร มีเบ้าหกเหลี่ยมอยู่ตรงกลาง มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    • ขนาดเกลียว : M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20 และ M24
    • ความยาวเกลียว สั้นสุด/ยาวสุด: 6 และ 15 mm.
    • ระยะพิตซ์ : 0.5, 0.7, 0.8 , 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5 และ 3 mm.
    • วัสดุ : สเตนเลส SUS316L
    • สามารถเลือกได้ทั้งแบบเกลียวเต็ม และแบบเกลียวครึ่งหนึ่งของความยาว
    • ระดับความแข็ง : สเตนเลส 8.8
    [การใช้งาน]
    ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนเครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์