สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมหัวจม ปลายกรวย

แบรนด์ :
SUNCO

ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากการจัดส่งที่ไม่แน่นอน ระยะเวลารอคอยสินค้าสำหรับสินค้าบางรายการจึงถูกขยายออกไป ขอขอบคุณในความเข้าใจ
  • ไม่เหมาะสำหรับการใช้ซ้ำ
  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

นี่คือสกรูตัวหนอนชนิดกลวง (สกรูตัวหนอน) ที่มีปลายแหลมบริเวณส่วนเกลียว
[คุณสมบัติ]
· เมื่อเปรียบเทียบกับปลายแบน จะใช้ในกรณีที่ต้องการยึดปลายให้ถาวร

Drawing

สเปคของผลิตภัณฑ์

ค่ากำหนดของขนาดเกลียว
(d)
M1.6M2M2.5
(2.6)
M3M4M5M6M8M10M12M16
พิทช์ (p)0.350.40.450.50.70.81.01.251.51.752.0
dtสูงสุด
(ขนาดอ้างอิง)
0.160.20.250.30.40.51.522.534
ค่าต่ำสุด 0.91.41.92.43.25
Dfประมาณขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กสุดของเกลียวนอก
eค่าต่ำสุด0.8031.0031.4271.732.32.873.444.585.726.869.15
sขนาดระบุ
(ขนาดอ้างอิง)
0.70.91.31.522.534568
ค่าต่ำสุด0.7110.8891.271.522.022.523.024.025.026.028.025
สูงสุด0.7240.9021.2951.5452.0452.563.084.0955.0956.0958.115
tค่าต่ำสุดคอลัมน์ 10.70.81.21.21.522344.86.4
คอลัมน์ 21.51.7222.533.556810
*เกี่ยวกับมุมลบคมและมุมบริเวณปลายแหลม
สำหรับค่า L ที่อยู่เหนือเส้นขั้นประในตารางข้างต้น มุมลบคมและมุมบริเวณปลายแหลมควรเป็น 120°