สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม ปลายแบน เกลียวละเอียด หัวหกเหลี่ยม

แบรนด์ :
SUNCO

ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากการจัดส่งที่ไม่แน่นอน ระยะเวลารอคอยสินค้าสำหรับสินค้าบางรายการจึงถูกขยายออกไป ขอขอบคุณในความเข้าใจ
  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรงรูยึด] รูหกเหลี่ยม
[รูปทรงพื้นฐาน] สกรูตัวหนอน
[วัสดุ] SCM/เหล็ก
[ชนิดเกลียว] เมตริกละเอียด
[รูปทรงปลาย] ปลายแบน
[หน่วยการสั่งซื้อ] แยกชิ้น (สั่งได้ตั้งแต่ 1 ชิ้น)/กล่อง/แพ็ค
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ขนาดเกลียว (M)] 6/8/10/12/14/16/18/20/22/24
[ความยาว L (มม.)] 5 ถึง 70
[กระบวนการเตรียมผิว] เคลือบผิวรมดำ Black Oxide / ชุบไบรท์โครเมต / ไตรวาเลนท์ขาว
[ประเภท] SSH-STU-MS/SSH-ST-MS/SSH-ST-M/SSH-ST3W-MS

Drawing

สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมปลายแบน เกลียวละเอียด แบบภาพวาด

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

ขนาดเกลียว (d)พิทช์dpDfest*
สูงสุด
(ขนาดอ้างอิง)
ค่าต่ำสุดประมาณค่าต่ำสุดขนาดเกลียว
(ขนาดอ้างอิง)
สูงสุดค่าต่ำสุดค่าต่ำสุด
คอลัมน์ 1คอลัมน์ 2
M60.754.03.7ประมาณขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กของเกลียวนอก3.443.03.0713.0202.03.5
M81.05.55.24.584.04.0844.0203.05.0
M101.257.06.645.725.05.0845.0204.06.0
M121.258.58.146.866.06.0956.0204.88.0
M141.510.09.646.866.06.0956.024.88.0
M161.512.011.579.158.08.1158.0256.410.0
M181.513.012.579.158.08.1758.0256.410
M201.515.014.5711.4310.010.11510.0258.012.0
M221.517.016.5711.4212.010.17510.0258.012.0
M242.018.017.5713.7212.012.14212.03210.015.0

* ค่ามิติ t จะแบ่งออกเป็นคอลัมน์ 1 และคอลัมน์ 2 ขึ้นอยู่กับความยาวที่กำหนด (L) โปรดดูตารางด้านล่างนี้ .
 

ค่ากำหนดของขนาดเกลียวความยาว (L)
คอลัมน์ 1 (หรือต่ำกว่า)2 คอลัมน์ (หรือมากกว่า)
M668
M868
M10810
M121516
M141520
M161820
M181820
M20—20
M222025
M242025