สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม ปลายแบน

แบรนด์ :
SUNCO

ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

· วัสดุ: SCM เทียบเท่ากับ SUS304 / SUS316L
· กระบวนการชุบผิว: ไม่มี, เคลือบเหล็กออกไซด์สีดำ, ไตรวาเลนต์โครเมท, ชุบไบร์ทโครเมต, ชุบโครเมต, ชุบนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, dacrotized, ดีบุกโคบอลต์, ทำสีดำ

ขนาด

Note:
(1) เส้นที่มี l สั้นกว่าเส้นประแบบ ในตารางด้านล่างควรทำการลบมุม 120°
(2) ใช้มุม 45° กับส่วนที่ระบุชื่อซึ่งต่ำกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนเกลียวนอก

หน่วย: มม.

ขนาดเกลียว (d)พิทช์ (P)dpdfest
ค่าสูงสุด
(ขนาดมาตรฐาน)
ต่ำสุดประมาณต่ำสุดขนาดเกลียว
(ขนาดมาตรฐาน)
ต่ำสุดค่าสูงสุดต่ำสุด
คอลัมน์
1
คอลัมน์
2
M1.60.350.80.55เส้นผ่านศูนย์กลางของฐานเกลียวตัวผู้0.8030.70.7110.7240.71.5
M20.41.00.751.0030.90.8890.9020.81.7
M2.5 (2.6)0.451.51.251.4271.31.2701.2951.22.0
M30.52.01.751.731.51.5201.5451.22.0
M40.72.52.252.302.02.0202.0451.52.5
M50.83.53.22.872.52.5202.5602.03.0
M61.04.03.73.443.03.0203.0802.03.5
M81.255.55.24.584.04.0204.0953.05.0
M101.507.06.645.725.05.0205.0954.06.0
M121.758.58.146.866.06.0206.0954.88.0
M142.012.09.646.866.06.0206.0954.88.0
M162.012.011.579.158.08.0258.1156.410.0
M182.513.012.578.08.0258.1157.211.0
M202.515.014.5711.4310.010.02510.1158.012.0
M243.018.017.5713.7212.012.03212.14210.0