สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเกลียวเต็ม

แบรนด์ :
SUNCO

ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นภาพตัวแทนสำหรับรายละเอียดโปรดดู มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] SUS316L เทียบเท่ากับ SCM สเตนเลส SUS304
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, เคลือบผิวเหล็กออกไซด์สีดำ, ชุบนิกเกิลแบบบไม่ใช้ไฟฟ้า, ไตรวาเลนท์โครเมต, ไตรวาเลนท์สีดำ , ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบร์ทโครเมท, ชุบโครเมต, ชุบโครเมต, ชุบโครเมทสีดำ, ชุบนิกเกิล, โคบอลต์ดีบุก

Dimensions

六角穴付ボルト 全ねじ:関連画像

Unit: mm

Nominal of Thread 
(d)
Pitch 
(P)
dkkrstv
Max.
 (Standard Dimensions) (1)
Max.
(2)
Min.Max.
 (Standard Dimensions)
Min.Min.Nominal 
(Standard Dimensions)
Max.Min.Min.Min.
M1.40.32.62.742.461.41.260.11.31.361.320.60.14
M1.60.3533.142.861.61.460.11.51.561.520.70.16
M20.43.83.983.6221.860.11.51.581.5210.2
M2.5M2.60.454.54.684.322.5-2.62.35-2.460.122.082.021.10.25
M30.55.55.685.3232.860.12.52.582.521.30.3
M40.777.226.7843.820.233.083.0220.4
M50.88.58.728.2854.820.244.0954.022.50.5
M611010.229.7865.70.2555.145.0230.6
M81.251313.2712.7387.640.466.146.0240.8
M101.51616.2715.73109.640.488.1758.02551
M121.751818.2717.731211.570.61010.17510.02561.2
M1422121.3320.671413.570.61212.21212.03271.4
M1622424.3323.671615.570.61414.21214.03281.6
M182.52727.3326.671817.570.61414.21214.03291.8
M202.53030.3329.672019.480.81717.2317.05102
M2433636.3935.612423.480.81919.27519.065122.4
M303.54545.3944.613029.4812222.27522.06515.53
M3645454.4653.543635.3812727.27527.065193.6
M424.56363.4662.544241.381.23232.3332.08214.2

(1) Maximum diameter without knurl
(2) Maximum diameter with knurl
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
สกรูหัวจมหกเหลี่ยมเกลียวเต็ม | SUNCO | MISUMI ประเทศไทย