1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวจมหกเหลี่ยมพรีเมี่ยมสเตนเลส เกลียวเต็ม

สกรูหัวจมหกเหลี่ยมพรีเมี่ยมสเตนเลส  เกลียวเต็ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 72.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
・ไม่ดูดติดกับแม่เหล็ก และมีความแข็งแรงสูง
・A2 ระบุประเภทเหล็กกล้า (เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก) ในขณะที่ "80" คือการแสดงตัวเลขของเครื่องวัดระดับความแข็งแรงที่สอดคล้องกับค่าความทนต่อแรงดึงที่ 800 N ต่อตารางมิลลิเมตร

รหัสสินค้า
CSHSZ-SUS-M8-40
CSHSZ-SUS-M8-45
CSHSZ-SUS-M8-50
CSHSZ-SUS-M10-45
CSHSZ-SUS-M10-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 72.39

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108401.25

฿ 79.24

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108451.25

฿ 86.48

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 108501.25

฿ 97.90

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010451.5

฿ 104.40

BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010501.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เทียบเท่ากับ SUS304 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
รูปทรง รูติดตั้ง ข้อต่อหกเหลี่ยม รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) A2-80
การใช้งาน มาตรฐาน