สกรูเกลียวปล่อยหัวแฉกแบบแบน, 3 รุ่น, รูปทรง C-0

ข้อควรระวัง
- สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานสินค้า
รายละเอียดสินค้า
สกรูเกลียวปล่อยชนิด C0 แบบไม่มีร่องตรงปลาย (ไม่มีรอยบาก)
[คุณสมบัติ]
· ขันสกรูขณะต๊าปตรงจุดที่เจาะรูไพล็อตบนวัสดุที่ใช้คู่กัน (โดยมากมักเป็นวัสดุเหล็กกล้า)
· มีคุณสมบัติที่ช่วยลดปัญหาในการต๊าป และไม่คลายออกเพราะสกรูไม่สั่น
・ขนาดของรูไพล็อตขึ้นอยู่กับวัสดุและความหนาของเพลท
· หากเน้นเรื่องการใช้งาน ขนาดของรูจะใหญ่ขึ้น หากเน้นเรื่องแรงขัน ขนาดของรูจะเล็กลง
· ใช้งานได้กับเพลทที่หนากว่าการต๊าป 2 ชนิด
· [ชนิดสันเกลียว ] สกรูเกลียวปล่อย
· [รูปทรงโดยละเอียด] แผ่นดิสก์
· [ขนาดของรูติดตั้ง] ฟิลลิปส์
· [รูปทรงพื้นฐาน] มาตรฐาน (แบบกลม)
· [วัสดุ] เทียบเท่า SUS304
· [รูปทรงปลาย] แบบพิเศษอื่นๆ
· [รูปร่างเพิ่มเติม] มาตรฐาน
· [การใช้งาน] มาตรฐาน
· [ค่ากำหนดเกลียว M] 3 4 5 6
· [ความยาว L (มม.)] 6 8 10 12 14 15 16 18 20 25 30
· [กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ชุบสีน้ำตาลเยอรมัน, สีดำ, สีเทมเปอร์
・[หน่วยขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ค
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเหล็กกล้าโครงสร้าง การหล่อ และการหล่อแบบไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ