1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหกเหลี่ยม ประเภท 4【1-130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

น็อตหกเหลี่ยม ประเภท 4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 51.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

คล้ายกับประเภท1 โดยมีการลบมุมที่ขอบด้านนอก และมาด้วยพื้นผิวเป็นชั้นแบบขั้นบันไดที่ส่วนล่างเพื่อกำจัดครีบที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต และมีความแตกต่างระหว่างด้านบนและด้านล่างเช่นเดียวกับประเภท1 โดยทั่วไปในตลาดจะมีการใช้น็อตชนิดนี้นานๆ ครั้ง

รหัสสินค้า
HNT4-SUS-M8
HNT4-SUS-M10SALE
HNT4-SUS-M12
HNT4-SUS-M14
HNT4-SUS-M16
HNT4-SUS-M18
HNT4-SUS-M20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) หน่วยขาย

฿ 66.67

SA1 NUT 1 ชิ้น 5 วัน 108ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 51.10

฿ 29.78

NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 90.00

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 7,769.81

SA1 NUT 1 แพ็ค

130 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1014กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 118.48

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 8,523.87

SA1 NUT 1 แพ็ค

75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10-กล่อง / แพ็กเกจ

฿ 8,303.23

NUT 1 แพ็ค

55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1020กล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS303 ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม Type4