แหวนสปริงดิสก์ JIS ประเภท 1

แบรนด์ :
HEIWA HATSUJYO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [ชนิด (การใช้งาน) ] แหวนสปริง
    [ชนิด] แหวนสปริง
    [กระบวนการเตรียมผิว] (รายละเอียด) การอบคืนตัว สี
    [ชนิด]แหวนสปริง แหวนสปริงรูปกรวย, โหลดไฟฟ้า
    [ชนิด] เบอร์ 1 (สำหรับโหลดเบา), มาตรฐาน JIS Type 1
    [วัสดุ] สเตนเลส
    [กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์โครเมต, โครเมต, ชุบผิวนิกเกิล, สีเทมเปอร์
    [ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
    [หน่วยนับขาย] แยกชิ้น (สามารถสั่งซื้อ 1 ชิ้นได้) กล่องและแพ็ค
    [วัสดุ] เหล็กกล้า S50C ถึง S65C
    [วัสดุ] สแตนเลส SUS304-CSP
    [เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มม.)] 7 9 10 12.5 17 21