ท่อดักท์ใส TAC

แบรนด์ :
TOTAKU

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ท่อดักท์ที่สามารถใช้ตรวจสอบวัสดุที่ถูกลำเลียงได้
    [คุณสมบัติ]
    · ท่อชนิดใส TAC EE
    · ส่วนคัฟทำจาก PVC ยืดหยุ่น
    [การใช้งาน]
    · เหมาะสำหรับดูดฝุ่นจากเครื่องจักรงานไม้, และลำเลียงฝุ่นผง, เม็ด และแก๊ส
    · เหมาะสำหรับจ่ายและระบายลมในอาคารและโรงงาน
    · สะดวกเมื่อต้องตรวจสอบสิ่งที่ถูกลำเลียง
    · สะดวกสำหรับการระบายน้ำที่ไหลตามแนว

    Drawing

    Drawing ของท่อดักท์ใส TAC รูปร่างภายนอก

    สเปคของผลิตภัณฑ์

    ของไหลอากาศ (เป่า), น้ำ, น้ำอุ่น
    วัสดุPVC
    อุณหภูมิ-10 ถึง + 50 °C
    ฟังก์ชั่น· ดักส์/ท่อลม (จ่ายอากาศ)
    · ใส

    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
    มม.
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
    มม.
    พิทช์
    มม.
    มวลอ้างอิง
    ก./ม.
    ขนาดมาตรฐาน
    ม.
    แรงดันที่อนุญาต
    (อุณหภูมิห้อง)
    MPa {kgf/cm²}
    แรงดันลดที่อนุญาต
    (อุณหภูมิห้อง)
    kPa [มม. ปรอท]
    รัศมีการดัดที่อนุญาต
    mm
    32{1 1/4}32.438.68.4218500.06{0.6}-66.0{-495}32
    38{1 1/2}37.344.59.229538
    50{2}50.660.210.0590300.05{0.5}50
    65{2 1/2}62.472.012.06550.04{0.4}65
    75{3}76.486.413.0750-33.0{-248}75
    90{3 1/2}88.999.513.59150.03{0.3}90
    100{4}101.6112.215.01030-21.5{-161}100
    125{5}125.9138.721.01355200.02{0.2}-20.0{-150}125
    150{6}152.4164.820.01630-14.5{-109}150
    200{8}203.7217.122.522050.01{0.1}-6.0{-45}200
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
    ท่อดักท์ใส TAC | TOTAKU | MISUMI ประเทศไทย