ท่อทนสะเก็ดไฟ ชนิด TE-AF

แบรนด์ :
CHIYODA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ท่อทนสะเก็ดไฟชั้นเดียว: ท่อทนสะเก็ดไฟชั้นเดียว มาพร้อมวัสดุแบบไม่ลามไฟที่ผ่านกรรมวิธีผลิตเป็นเนื้อเดียวกับบอดี้หลักของท่อ TE จึงไม่จำเป็นต้องลอกออกระหว่างการเดินท่อ
    · มีสีที่หลากหลาย: สะดวกต่อการจัดการท่อ
    · ใช้ท่อ TE: มีคุณสมบัติของท่อ TE ครบถ้วน

    รายละเอียดสินค้า

    รูปลักษณ์ภายนอก
    Drawing แสดงโครงสร้าง

    Drawing แสดงโครงสร้าง

    ของไหลที่ใช้งานอากาศอัดน้ำอุตสาหกรรมสุญญากาศ
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-5 ถึง + 60°C+5 ถึง +40°C-5 ถึง + 60°C
    แรงดันระเบิด3 MPa
    แรงดันใช้งานสูงสุด0.8 MPa0.3 MPa-100 kPa
    ความหน่วงไฟวิธีดัชนีออกซิเจน: 28
    เทียบเท่ากับ UL-94V-0
    ฟิตติ้งที่สามารถใช้งานได้Touch Connector Five, Touch Connector ขนาดเล็ก, Touch Connector ของ FUJI, Touch Connector, คอนเนคเตอร์แบบปลอก, ฟิตติ้งสำหรับสายยาง
    • *ความดันน้ำอุตสาหกรรมคำนึงถึงวอเตอร์แฮมเมอร์แล้ว
    • * ค่าความดันข้างต้นวัดที่อุณหภูมิห้อง (20°C) โปรดเลือกฟิตติ้งที่รองรับการใช้งานกับน้ำอุตสาหกรรม หากมีการใช้น้ำดังกล่าว
    • *ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง
    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    (มม.)
    ความแม่นยำของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    (มม.)
    รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ
    (มม.)
    น้ำหนัก
    (กก./ ม.)
    สี
    TE-6-AF6.0 × 4.0±0.1150.019BK
    Y
    W
    R
    G
    LB
    TE-8-AF8.0 × 5.0200.037
    TE-10-AF10.0 × 6.5-0.15 ถึง +0.1250.055
    TE-12-AF12.0 × 8.0300.076

    * ม้วนมาตรฐาน (ม้วน): 20 ม. / 100 ม.

    • BK (สีดำ): สีดำ, Y (สีเหลือง): สีเหลือง, W (ขาว): สีขาว, R (สีแดง): สีแดง, G (สีเขียว): สีเขียว, LB (ฟ้าอ่อน): สีฟ้าอ่อน
    • วัสดุ: โพลียูรีเทน