ท่อโพลียูรีเทน MTP ชนิดเมกาทัช

ข้อควรระวัง
- รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี
รายละเอียดสินค้า
ท่อโพลียูรีเทนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกว้างและมีอัตราการไหลสูง
[คุณสมบัติ]
· การรั่วไหลของอากาศเกิดขึ้นได้ยากและสามารถต่อและถอดท่อได้อย่างราบรื่น
・สามารถใช้สำหรับเดินท่อส่งอากาศและท่อส่งน้ำอุตสาหกรรมได้
· มีความยืดหยุ่นและรัศมีการดัดงอต่ำสุดของท่อมีขนาดเล็กกว่าของท่ออื่น ๆ จึงสามารถใช้เดินท่อในที่แคบได้
· พิมพ์รอยตัดที่ทุกระยะ 1 เมตร เหมาะสำหรับงานตัดและการจัดการสินค้าคงคลัง
· ทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม
・ ความแม่นยำของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· เหมาะที่สุดสำหรับการเดินท่อน้ำอุตสาหกรรม การเดินท่อลมทั่วไป (การเดินท่อในอุปกรณ์, การเดินท่อของอุปกรณ์, เครื่องมือลม ฯลฯ)
รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า
| ของไหลที่ใช้งาน | อากาศอัด | น้ำอุตสาหกรรม | สุญญากาศ |
|---|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -5 ถึง + 60°C | 5 ถึง 40°C | -5 ถึง + 60°C |
| แรงดันระเบิด | 4 MPa | ||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 1 MPa | 0.3 MPa | -100 kPa |
| สำหรับความดันน้ำอุตสาหกรรม มีการคำนึงถึงวอเตอร์แฮมเมอร์แล้ว | |||
| ฟิตติ้งที่สามารถใช้งานได้ | Touch Connector Five, Touch Connector ขนาดเล็ก, Touch Connector ของ FUJI, Touch Connector, คอนเนคเตอร์แบบปลอก | ||
- * ค่าความดันข้างต้นวัดที่อุณหภูมิห้อง (20°C) โปรดเลือกฟิตติ้งที่รองรับการใช้งานกับน้ำอุตสาหกรรม หากมีการใช้น้ำดังกล่าว
ค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไขแรงดันระเบิดตามอุณหภูมิ

ความดันขณะใช้งานปกติ (MPa) = แรงดันระเบิด × ค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไข × 1/4
ข้อมูลการเปรียบเทียบสินค้า

ตารางเปรียบเทียบอัตราการไหลในท่อ
ตารางมาตรฐาน
| รหัสสินค้า รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน OD × ID (มม.) | รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ การหมุนขั้นต่ำ รัศมี (มม.) | ความแม่นยำของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ค่าพิกัดความเผื่อ (มม.) | น้ำหนัก น้ำหนัก (กก./ ม.) | สี สี |
|---|---|---|---|---|---|
| MTP-4 | 4 × 2.5 | 8 | ±0.1 | 0.010 | BK W Y R G LB C LG |
| MTP-6 | 6 × 4.5 | 15 | 0.015 | ||
| MTP-8 | 8 × 6 | 24 | 0.028 | ||
| MTP-10 | 10 × 7.5 | 30 | +0.1 -0.15 | 0.042 | |
| MTP-12 | 12 × 9 | 36 | 0.062 |
- * BK (สีดำ), W (สีขาว), Y (สีเหลือง), R (สีแดง), G (สีเขียว), LB (สีน้ำเงิน), C (โปร่งใส), LG (เขียวอ่อน)
รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
- 1. อัตราการไหลสูงและความดันสูง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในใหญ่กว่าสายยูรีเทนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเท่ากัน ยกเว้นขนาด 4 มม. และแรงดันระเบิด (ความดันขณะใช้งาน) จะอยู่ที่ 1.3 เท่าของรุ่นปัจจุบัน - 2. ทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม
เหมาะสำหรับงานท่อลมในโรงงาน - 3. ความแม่นยำของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกดีเยี่ยม
สามารถดูความแม่นยำของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสามารถได้ในตารางรุ่นสินค้า - 4. ทำเครื่องหมายรอยตัดและข้อมูลรุ่น ฯลฯ ด้วยเลเซอร์
รอยตัดจะพิมพ์ที่ทุกระยะ 1 ม. ซึ่งเหมาะสำหรับงานตัดและการควบคุมสินค้าคงคลัง

กราฟประสิทธิภาพ