ท่อโพลิยูรีเทน TP

ข้อควรระวัง
- รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี
รายละเอียดสินค้า
ท่อโพลียูรีเทนที่ทนต่อน้ำและน้ำมันได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
・ ความแม่นยำของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกดีเยี่ยม
・ มีความยืดหยุ่นและมีรัศมีการดัดงอที่เล็กมาก
· พิมพ์รอยตัดที่ทุกระยะ 1 เมตร เหมาะสำหรับงานตัดและการจัดการสินค้าคงคลัง
· มีความแข็งแรงทางกลดีเยี่ยม โดยเฉพาะความทนทานต่อการเสียดสี เหมาะสำหรับท่ออุปกรณ์และท่อหุ่นยนต์
[การใช้งาน]
· เหมาะที่สุดสำหรับท่อลมทุกชนิด (การเดินท่อในอุปกรณ์, การเดินท่อของอุปกรณ์, เครื่องมือลม ฯลฯ)
· ทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินท่อลมในโรงงาน
รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า
| ของไหลที่ใช้งาน | อากาศอัด | สุญญากาศ |
|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -5 ถึง 60°C | |
| แรงดันระเบิด | 3 MPa | |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.8 MPa | -100 kPa |
| ฟิตติ้งที่สามารถใช้งานได้ | Touch Connector Five, Touch Connector ขนาดเล็ก, Touch Connector ของ FUJI, Touch Connector, คอนเนคเตอร์แบบปลอก, ฟิตติ้งสำหรับสายยาง | |
- * ค่าความดันข้างต้นวัดที่อุณหภูมิห้อง (20°C)
- * ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง
ค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไขแรงดันระเบิดตามอุณหภูมิ

ความดันขณะใช้งานปกติ (MPa) = แรงดันระเบิด × ค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไข × 1/4
ตารางมาตรฐาน
| รหัสสินค้า รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน OD × ID (มม.) | รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ การหมุนขั้นต่ำ รัศมี (มม.) | ความแม่นยำของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ค่าพิกัดความเผื่อ (มม.) | น้ำหนัก น้ำหนัก (กก./ ม.) | สี สี |
|---|---|---|---|---|---|
| TP-4 | 4 × 2 | 5 | ±0.1 | 0.011 | BK W Y R G LB C LG CBL |
| TP-4 × 2.5 | 4 × 2.5 | 5 | 0.009 | ||
| TP-6 | 6 × 4 | 12 | 0.019 | ||
| TP-8 | 8 × 5 | 15 | 0.037 | ||
| TP-10 | 10 × 6.5 | 25 | +0.1 -0.15 | 0.055 | |
| TP-12 | 12 × 8 | 28 | 0.076 |
BK: สีดำ, W: สีขาว, Y: สีเหลือง, R: สีแดง, G: สีเขียว, LB: สีน้ำเงิน, C: โปร่งใส, LG: สีเขียวอ่อน, CBL: สีน้ำเงินโปร่งใส
รายละเอียดคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
- ・ มีความยืดหยุ่นและมีรัศมีการหมุนที่เล็กมาก
- เหมาะสำหรับงานท่อลมในโรงงาน
- · มีความแข็งแรงทางกลดีเยี่ยม และมีความทนทานต่อการเสียดสี จึงเหมาะสำหรับท่ออุปกรณ์และท่อหุ่นยนต์
- รอยตัดจะพิมพ์ที่ทุกระยะ 1 ม. ซึ่งเหมาะสำหรับงานตัดและการควบคุมสินค้าคงคลัง

แผนภาพคุณสมบัติ