ท่อสัมผัสคู่โพลียูรีเทนกันน้ำ TE

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชนิดสัมผัสคู่แบบกันน้ำ มาพร้อมเส้นที่ช่วยให้ระบุท่อได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· ใช้ท่อ TE: ใช้คุณสมบัติของท่อ TE
· ด้านหนึ่งมีเส้น: ช่วยให้ระบุท่อได้ง่าย
· สามารถใช้ฟิตติ้งแบบสวมเร็วได้: เนื่องจากเป็นการเชื่อมแบบพิเศษ จึงไม่เกิดรอยขณะลอกผิวและสามารถเชื่อมต่อกับฟิตติ้งแบบสวมเร็วได้
รายละเอียดสินค้า

รูปลักษณ์ภายนอก

ค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไขแรงดันระเบิดตามอุณหภูมิ
ความดันขณะใช้งานปกติ (MPa) = แรงดันระเบิด × ค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไข × 1/4
| ของไหลที่ใช้งาน | อากาศอัด | น้ำอุตสาหกรรม | สุญญากาศ |
|---|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -5 ถึง 60°C | 5 ถึง 40°C | -5 ถึง 60°C |
| แรงดันระเบิด | 3 MPa | ||
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 0.8 MPa | 0.3 MPa | -100 kPa |
| สำหรับความดันน้ำอุตสาหกรรม มีการคำนึงถึงวอเตอร์แฮมเมอร์แล้ว | |||
| ฟิตติ้งที่สามารถใช้งานได้ | Touch Connector Five, Touch Connector ขนาดเล็ก, Touch Connector ของ FUJI, Touch Connector, คอนเนคเตอร์แบบปลอก, ฟิตติ้งสำหรับสายยาง | ||
- * ค่าความดันข้างต้นวัดที่อุณหภูมิห้อง (20°C) โปรดเลือกฟิตติ้งที่รองรับการใช้งานกับน้ำอุตสาหกรรม หากมีการใช้น้ำดังกล่าว
- *ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง
ตารางมาตรฐาน
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน × ปริมาณในชุด (มม.) | รัศมีการดัดงอขั้นต่ำ (มม.) | ความแม่นยำของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | น้ำหนัก (กก./ ม.) | สี |
|---|---|---|---|---|---|
| 2TE-4 × 2.5 | 4 × 2.5 × 2 | 5 | ±0.1 | 0.018 | สีดำ (BK) |
| 2TE-6 | 6 × 4 × 2 | 12 | 0.038 | ||
| 2TE-8 | 8 × 5 × 2 | 15 | 0.074 | ||
| 2TE-10 | 10 × 6.5 × 2 | 25 | +0.1 -0.15 | 0.11 | |
| 2TE-12 | 12 × 8 × 2 | 28 | 0.152 |
วัสดุ: โพลียูรีเทน
* ม้วนมาตรฐาน
2TE-4 × 2.5 / 2TE-6 / 2TE-8: 20 ม. 100 ม.
2TE-10 / 2TE-12: 10 ม. 50 ม.