แคลมป์ยึด ขาพิน (สำหรับ แม่เหล็ก- ในตัวจับ) (QCMA-M)

แบรนด์ :
IMAO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ขาพิน สำหรับ แม่เหล็ก- ในตัวจับ
    [คุณสมบัติ]
    ·ทนอุณหภูมิได้ถึง 80 ° C
    ·ใช้ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้ ไฟฟ้า
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·ใช้เป็น คลองเลื่อย มีตัวจับ แม่เหล็ก

    ที่จะจับคู่กับ แม่เหล็ก- ในที่จับ

    QCMA0612-M4 (น้ำหนัก: 2 กรัม) ลักษณะภายนอก

    QCMA0612-M4 ลักษณะภายนอก
    น้ำหนัก: 2 กรัม

    QCMA0612-M4 การ ดรออิ้งบอกขนาด

    QCMA0612-M4 การ ดรออิ้งบอกขนาด

    ตัวเชื่อมต่อแบบ One-Touch เพื่อแทนที่สลักเกลียว

    คุณสมบัติ: ติดตั้งได้ทันทีด้วย แม่เหล็ก ขนาดเล็ก พร้อม ความยาวรวม 20 มม. และ แรงยึดแคลมป์ 7 N

    คุณสมบัติ: ติดตั้งได้ทันทีด้วย แม่เหล็ก ขนาดเล็ก พร้อม ความยาวรวม 20 มม
    แรงยึดแคลมป์: 7 N

    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

    ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

    ตัวอย่างการ การใช้งาน (อุปกรณ์เสริม และการถอดฝาครอบ งานซ่อมบำรุง เชิงกล)

    ตัวอย่างการ การใช้งาน (อุปกรณ์เสริม และการถอดฝาครอบ งานซ่อมบำรุง เชิงกล)

    • * ผลิตภัณฑ์ ที่จะใช้เป็น คลองเลื่อย พร้อม แม่เหล็ก - ในที่จับและ ขาพิน แคลมป์ยึด
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
    แคลมป์ยึด ขาพิน (สำหรับ แม่เหล็ก- ในตัวจับ) (QCMA-M) | IMAO | MISUMI ประเทศไทย