ที่เก็บสายเคเบิล Silveyer ชนิดฝาครอบหดได้ รุ่น KSH-L

ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ
รายละเอียดสินค้า
ใช้โครงสร้างที่ไม่มีข้อต่อและลิงก์ ทำขึ้นโดยการใส่ไนล่อนพิมพ์พิเศษอย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างที่ไม่มีลิงก์ทำให้ไม่มีการสั่นหรือช่องว่างที่สามารถมองเห็นได้ในการ ลิงค์ส่วนข้อต่อ ดังนั้นจึงมีเสียงรบกวนจากลิงก์น้อยเมื่อโซ่เคเบิลขยับ ทำให้มีความเงียบเมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
สินค้านี้ยังสามารถใช้ในห้องคลีนรูมได้เนื่องจากการสร้างฝุ่นและการขัดถูจากแหวนมีน้อยกว่า เนื่องจากโครงสร้างไม่มีลิงก์
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติเสียงรบกวนต่ำที่ยอดเยี่ยม
· มีความเงียบที่ 39 dBA ที่การทำงาน 1 m/s
· ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ
· โครงสร้างไม่มีลิงก์ทำให้เกิดฝุ่นได้น้อยลง และสินค้ายังสามารถใช้กับอุปกรณ์ไกด์สายเคเบิลในคลีนรูมได้อีกด้วย
· มีความทนทานดีเลิศ
· ไม่มีการสั่นเนื่องจากการขัดถู เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือเลื่อนออก
· ใช้งานง่าย
· จัดเก็บสายเคเบิลและสายอื่นๆ ได้ง่ายด้วยการใช้งานฝาชนิดเปิด/ปิด (ยกเว้น KSL-10)
· ใช้ข้อต่อแบบขนาน (ข้อต่อติดตั้งขนาน) ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเพิ่ม silveyers ขนาดเดียวกันหากจำเป็นต้องใช้สายเคเบิลหรือสายในโครงสร้างทางกล และอื่นๆ
รายละเอียดสินค้า
- อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: -20°C ถึง +85°C
(โปรดทราบว่าไม่สามารถใช้เมื่ออยู่ในสถานะแช่แข็งได้) - บรรยากาศในการทำงาน: ไม่สามารถใช้ในบรรยากาศที่เป็นกรดหรือด่าง
- วัสดุ, Silveyer บอดี้หลัก: ไนล่อน
ข้อต่อแบบขนาน: ไนลอน
ฟิตติ้งโลหะ: เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมียม)
Drawing ลักษณะภายนอก

ที่เก็บสายเคเบิลชนิดฝาเปิดได้
Drawing ลักษณะภายนอกของตัวยึดสำหรับติดตั้ง

ชนิด HS
ตัวยึดติดตั้งแบบเรียบ

ชนิด HD
ตัวยึดติดตั้งระนาบขนาน

ชนิด TS
ตัวยึดติดตั้งหน้าแปลน

ชนิด TD
ตัวยึดติดตั้งหน้าแปลนขนาน
โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน / ข้อมูลการทดสอบ
ลักษณะของเสียง
คุณสมบัติที่สะอาด