Silveyer ชนิดบอดี้และฝาครอบรวมกัน รุ่น KSL

แบรนด์ :
THK

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ใช้โครงสร้างที่ไม่มีข้อต่อและลิงก์ ทำขึ้นโดยการใส่ไนล่อนพิมพ์พิเศษอย่างต่อเนื่อง
    โครงสร้างที่ไม่มีลิงก์ทำให้ไม่มีการสั่นหรือช่องว่างที่สามารถมองเห็นได้ในการ ลิงค์ส่วนข้อต่อ ดังนั้นจึงมีเสียงรบกวนจากลิงก์น้อยเมื่อโซ่เคเบิลขยับ ทำให้มีความเงียบเมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
    สินค้านี้ยังสามารถใช้ในห้องคลีนรูมได้เนื่องจากการสร้างฝุ่นและการขัดถูจากแหวนมีน้อยกว่า เนื่องจากโครงสร้างไม่มีลิงก์
    [คุณสมบัติ]
    · มีคุณสมบัติเสียงรบกวนต่ำที่ยอดเยี่ยม
    · มีความเงียบที่ 39 dBA ที่การทำงาน 1 m/s
    · ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ
    · โครงสร้างไม่มีลิงก์ทำให้เกิดฝุ่นได้น้อยลง และสินค้ายังสามารถใช้กับอุปกรณ์ไกด์สายเคเบิลในคลีนรูมได้อีกด้วย
    · มีความทนทานดีเลิศ
    · ไม่มีการสั่นเนื่องจากการขัดถู เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือเลื่อนออก
    · ใช้งานง่าย
    · จัดเก็บสายเคเบิลและสายอื่นๆ ได้ง่ายด้วยการใช้งานฝาชนิดเปิด/ปิด (ยกเว้น KSL-10)
    · ใช้ข้อต่อแบบขนาน (ข้อต่อติดตั้งขนาน) ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเพิ่ม silveyers ขนาดเดียวกันหากจำเป็นต้องใช้สายเคเบิลหรือสายในโครงสร้างทางกล และอื่นๆ