สายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูง HabaFLOW, H-4EMDT

แบรนด์ :
HABASIT
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สายพานที่มีความคุ้มค่าต่อต้นทุนสูง พร้อมความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มีความยืดหยุ่นในแนวตั้ง
· ทิศทางการขนส่ง: ตามแนวนอน
[การใช้งาน]
· สายพาน สายพานลำเลียงขนาดเล็ก สายพานชั่งน้ำหนัก
สเปค ผลิตภัณฑ์
โครงสร้าง ผลิตภัณฑ์ (ขยายมุมมอง)

โครงสร้าง ผลิตภัณฑ์ / การออกแบบ
| ชั้น | ลักษณะ | วัสดุ |
|---|---|---|
| 1 | ด้าน สายพานลำเลียง (วัสดุ) | เทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทน (TPU) |
| 1 | ด้าน สายพานลำเลียง (พื้นผิว) | แบนเรียบ |
| 1 | ด้านสายพาน สายพานลำเลียง (การยึดเกาะ) | การยึดเกาะระดับปานกลาง |
| 1 | ด้าน สายพานลำเลียง (สี) | สีเขียวเข้ม |
| 2 | ชั้น คอร์/แกน (วัสดุ) | ผ้า โพลีเอสเตอร์ (PET) |
| — | จำนวนชั้น | 1 |
| 3 | ด้านวิ่ง/ พูลเล่ย์ (วัสดุ) | ผ้า โพลีเอสเตอร์ (PET) |
| 3 | ด้านวิ่ง/ พูลเล่ย์ (พื้นผิว) | ผ้าทอและผ้าผสม |
| 3 | ด้านวิ่ง/ พูลเล่ย์ (สี) | สีเทา |
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
| คุณสมบัติ | สเปค |
|---|---|
| การใช้งาน โต๊ะวางชิ้นงาน เลื่อน | |
| โรเลอร์ขนส่ง | |
| การขนส่งทางราง | |
| การขนส่งทางโค้ง | |
| การทำงานของคมมีด | |
| ฟังก์ชั่น ป้องกันไฟฟ้าสถิต | |
| ความเข้ากันได้ของเครื่องตรวจจับโลหะ | |
| ความทนไฟ | การจำแนกประเภท UL94HB (สหรัฐอเมริกา) HB - การเผาไหม้ในแนวนอน |
| ความเข้ากันได้ของอาหาร - FDA | ไม่สามารถใช้งานได้ |
| ความเข้ากันได้ของอาหาร - USDA | ไม่สามารถใช้งานได้ |
| ความเข้ากันได้ของอาหาร - สหภาพยุโรป | |
| การปฏิบัติตาม/การอนุมัติอื่นๆ | สอดคล้องตามมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ ฉบับ เบอร์ 370 |
โปรไฟล์ป้องกันการเบี่ยงเบน (โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค)
| ชั้น | ลักษณะ | วัสดุ |
|---|---|---|
| 1 | ด้าน สายพานลำเลียง (วัสดุ) | เทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทน (TPU) |
| 1 | ด้าน สายพานลำเลียง (พื้นผิว) | แบนเรียบ |
| 1 | ด้านสายพาน สายพานลำเลียง (การยึดเกาะ) | การยึดเกาะระดับปานกลาง |
| 1 | ด้าน สายพานลำเลียง (สี) | สีเขียวเข้ม |
| 2 | ชั้น คอร์/แกน (วัสดุ) | ผ้า โพลีเอสเตอร์ (PET) |
| — | จำนวนชั้น | 1 |
| 3 | ด้านวิ่ง/ พูลเล่ย์ (วัสดุ) | ผ้า โพลีเอสเตอร์ (PET) |
| 3 | ด้านวิ่ง/ พูลเล่ย์ (พื้นผิว) | ผ้าทอและผ้าผสม |
| 3 | ด้านวิ่ง/ พูลเล่ย์ (สี) | สีเทา |
โปรไฟล์ป้องกันการเบี่ยงเบน (โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค)
| รหัสฮาบาซิต | พิมพ์ชื่อ | ขนาด (มม.) | วัสดุ | สี | ความแข็ง ของชายฝั่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง พูลเล่ย์ ขั้นต่ำ (มม.) | หน้าตัดโปรไฟล์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10MW | 10MW | บี: 10, เอช: 6, บี: 3 | TPU | สีขาว | 70 | 40 (มีรอยบาก: -) | ![]() |
| 7MG | 7MG | บี: 7, เอช: 5, บี: 3 | TPU | สีเขียว | 70 | 30 (มีรอยบาก: -) | |
| 5MG | 5MG | บี: 5, เอช: 3, บี: 2 | TPU | สีเขียว | 70 | 20 (มีรอยบาก: -) | |
| 5W-2 | 5W-2 | บี: 5, เอช: 3, บี: 2 | TPU | สีขาว | 70 | 25 (มีรอยบาก: 20) | |
| 10MWL | 10MWL | บี: 10, เอช: 6, บี: 6 | TPU | สีขาว | 70 | 25 (มีรอยบาก: -) | ![]() |
| 10SWL | 10SWL | บี: 10, เอช: 6, บี: 6 | TPU | สีขาว | 70 | 25 (มีรอยบาก: -) | |
| OH | OH | บี: 7, เอช: 3, บี: 5 | TPU | สีขาว | 55 | 20 (มีรอยบาก: -) |